Baumer neoAPI ist das neue leistungsstarke, nutzerfreundliche Application Programming Interface (API), um unsere Kameras schnell und einfach in den Programmiersprachen C++, C# und Python in Ihre Applikationen einzubinden – und das mit wenigen Zeilen Code, z.B. nur sechs Zeilen für Bildeinzug und -speicherung. So eröffnen wir auch Software-Entwicklern mit wenig Erfahrung im Bereich Bildverarbeitung einen einfachen Zugang.
Durch integrierte Automatismen reduziert das neue API-Design die zu schreibenden Code-Zeilen auf ein Minimum. Die Evaluierung und Integration der Kameras wird so effizienter und eine spätere Software-Pflege einfacher. So gewinnen Sie mehr Zeit für andere Projekte.
Auch die Integration in vorhandene Entwicklungsumgebungen wird unterstützt. Die integrierten Auto-Complete-Funktionen verschiedener IDEs (Integrated Development Environment) kann nicht nur Code-Teile, sondern auch die GenICam Features der Kamera vorschlagen, vervollständigen und die jeweilige Hilfe dazu einblenden. Dies unterstützt den Software-Entwickler bei der effizienten Programmierung und ersetzt die Suche in verschiedenen Hilfsdokumenten. Für Python und C# stehen Pakete zur Verfügung, die Sie bequem mit Hilfe der jeweiligen Paket-Manager integrieren können.
Die Highlights im Überblick:
Baumer neoAPI C++ v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI C++ v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI C# v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI C# v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI Python v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI Python v1.3.1 (Windows)
Baumer neoAPI C++ v1.3.1 (Linux)
Baumer neoAPI Python v1.3.1 (Linux)
Baumer neoAPI C++ v1.3.1 (Linux ARM)
Baumer neoAPI Python v1.3.1 (Linux ARM)
Baumer neoAPI C++ v1.3.1 (Linux ARM)
Baumer neoAPI Python v1.3.1 (Linux ARM)