Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Lichtschranke
Ausführung
  • Time of Flight
Hintergrundposition Sde
  • 500 … 2500 mm
Erfassungsbereich Sa
  • 85% ... 80% Sde
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Tastweiteneinstellung
  • qTeach / Extern
Abstand Fokus
  • 1500 mm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Strahlform
  • Punkt
Ausrichtung optische Achse
  • < 1°
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Laserklasse
  • 1
Wellenlänge
  • 680 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 8 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 60 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Dunkelschaltung, antivalent
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • 50 mA, Summe aller Ausgänge
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 45 mm
Tiefe
  • 32 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 5-Pol
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +70 °C
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 10 g bei f = 10 - 2000 Hz, Dauer 150 min je Achse
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 50 g / 11 ms, 10 Stösse je Achse und Richtung
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
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
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
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Montagezubehör
11099942
Sensofix O500/U500

Artikelnr.: 11099942

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form)

Artikelnr.: 11092246

  • Material: Stahl
11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30

Artikelnr.: 11111164

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 500 und ø18mm

Artikelnr.: 11707699

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232995

Artikelnr.: 11232995

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230345

Artikelnr.: 11230345

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232996

Artikelnr.: 11232996

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230346

Artikelnr.: 11230346

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230977

Artikelnr.: 11230977

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232997

Artikelnr.: 11232997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232998

Artikelnr.: 11232998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232985

Artikelnr.: 11232985

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230337

Artikelnr.: 11230337

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232986

Artikelnr.: 11232986

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230338

Artikelnr.: 11230338

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230974

Artikelnr.: 11230974

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232987

Artikelnr.: 11232987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232988

Artikelnr.: 11232988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Artikelnr.: 11233005

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Artikelnr.: 11233006

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Artikelnr.: 11233007

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Artikelnr.: 11233008

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Artikelnr.: 11233010

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Artikelnr.: 11230981

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Artikelnr.: 11233011

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Artikelnr.: 11230357

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Artikelnr.: 11230982

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Artikelnr.: 11233012

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Artikelnr.: 11233013

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233025

Artikelnr.: 11233025

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230987

Artikelnr.: 11230987

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233026

Artikelnr.: 11233026

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230449

Artikelnr.: 11230449

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230988

Artikelnr.: 11230988

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233027

Artikelnr.: 11233027

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233028

Artikelnr.: 11233028

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233030

Artikelnr.: 11233030

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230989

Artikelnr.: 11230989

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233031

Artikelnr.: 11233031

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230450

Artikelnr.: 11230450

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230990

Artikelnr.: 11230990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233032

Artikelnr.: 11233032

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233033

Artikelnr.: 11233033

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233050

Artikelnr.: 11233050

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230997

Artikelnr.: 11230997

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233051

Artikelnr.: 11233051

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230454

Artikelnr.: 11230454

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230998

Artikelnr.: 11230998

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233052

Artikelnr.: 11233052

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233053

Artikelnr.: 11233053

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233055

Artikelnr.: 11233055

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230999

Artikelnr.: 11230999

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233056

Artikelnr.: 11233056

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11230455

Artikelnr.: 11230455

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11231000

Artikelnr.: 11231000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233057

Artikelnr.: 11233057

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
CAM12.A5-11233058

Artikelnr.: 11233058

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
LED-Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232990

Artikelnr.: 11232990

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230975

Artikelnr.: 11230975

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232991

Artikelnr.: 11232991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230402

Artikelnr.: 11230402

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11230976

Artikelnr.: 11230976

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232992

Artikelnr.: 11232992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11232990 – CAM12.A5-11230975 – CAM12.A5-11232991 – CAM12.A5-11230402 – CAM12.A5-11230976 – CAM12.A5-11232992 – CAM12.A5-11232993 – CAM12.A5-11232994 CAM12.A5-11232993

Artikelnr.: 11232993

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233000

Artikelnr.: 11233000

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230978

Artikelnr.: 11230978

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233001

Artikelnr.: 11233001

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230406

Artikelnr.: 11230406

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11230979

Artikelnr.: 11230979

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233002

Artikelnr.: 11233002

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A5-11233000 – CAM12.A5-11230978 – CAM12.A5-11233001 – CAM12.A5-11230406 – CAM12.A5-11230979 – CAM12.A5-11233002 – CAM12.A5-11233003 – CAM12.A5-11233004 CAM12.A5-11233003

Artikelnr.: 11233003

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233035

Artikelnr.: 11233035

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 100 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230991

Artikelnr.: 11230991

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233036

Artikelnr.: 11233036

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230451

Artikelnr.: 11230451

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230992

Artikelnr.: 11230992

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233037

Artikelnr.: 11233037

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 1500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233038

Artikelnr.: 11233038

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, Food & Beverage
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB getestet
  • Halogenfrei
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249640

Artikelnr.: 11249640

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249646

Artikelnr.: 11249646

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249645

Artikelnr.: 11249645

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 2000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249643

Artikelnr.: 11249643

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249642

Artikelnr.: 11249642

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249641

Artikelnr.: 11249641

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 300 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11249644

Artikelnr.: 11249644

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1500 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A5-11235915

Artikelnr.: 11235915

  • M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei

Nach oben