18.12.2023

Neuer Baumer Sensor detektiert Füllstände unbeeindruckt von Filmen und Anhaftungen
Mit dem Grenzstandschalter PL240 erweitert der Sensorspezialist Baumer sein breites Portfolio um ein weiteres Produkt für effizientes Fluid Monitoring.

Berührungsfrei Grenzstände erfassen, auch wenn Tankinnenwände mit Mikrofilmen oder Rückständen behaftet sind: Der neue kapazitive Sensor PL240 von Baumer detektiert dank seinem innovativen, intelligenten Messprinzip zuverlässig Füllstände auch unter herausfordernden Bedingungen.
Kapazitive Sensoren werden oft für die Erkennung von Füllständen von Flüssigkeiten und anderen Medien eingesetzt. Aufgrund der technologischen Vorzüge sind sie in der Lage, diese auch ohne direkten Kontakt selbst durch Plastik- oder Glaswände zu detektieren. Das bietet vielerlei Vorteile, speziell im Zusammenhang mit aggressiven Lösungen, Lebensmitteln oder Laborflüssigkeiten, wenn ein geschlossener Behälter bevorzugt oder Direktkontakt mit einem Fremdkörper vermieden werden sollte.

Ideal für filmbildende Medien

Bleiben jedoch bei sinkendem Füllstand die Innenwände des Tanks mit Mikrofilmen oder Rückständen bedeckt, stossen herkömmliche kapazitive Sensoren an ihre Grenzen: Sie können nicht zuverlässig zwischen Medium und Film unterscheiden, und die Maschine droht trocken zu laufen. Zudem reagieren bislang für solche Zwecke eingesetzte kapazitive Sensoren sensibel auf kleinste Änderungen – Berührungen des Tanks können bereits zu einem Fehlschalten führen.
Komplett unbeeindruckt von solchen Phänomen zeigt sich der neue kapazitive Sensor PL240 von Baumer. Und das bei Wandstärken bis zu 6 mm. Von aussen an einem Kunststoff- oder Glas-Behälter angebracht, meldet der PL240 dank Anhaftungskompensation zuverlässig Grenzstände von wasserbasierenden Medien wie Reinigungslösungen, Milch oder Laborflüssigkeiten. Feuchtigkeit und Nässe stören ihn dabei genauso wenig wie Tankberührungen.

Schnell einsatzbereit ohne Teachen

Der kompakte Grenzstandsensor ist mit Klebeband, Kabelbindern oder Schrauben schnell montiert und kann direkt am Behälter oder an einem Rohr befestigt werden. Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit sind auch Luftspalte von bis zu 1 mm zwischen Behälter und Sensor möglich. Dies ermöglicht den Einsatz bei Wechselbehältern, bei denen der Sensor an einem Maschinenteil montiert wird und ein direkter Kontakt mit dem Behälter nicht ohne weiteres gewährleistet werden kann.

Der PL240 kann für die meisten Anwendungen schnell und ohne Teachen eingesetzt werden. Hierzu zählen Bereiche wie Laborautomation, Gerätebau und Halbleiterfertigung. 
Mit dem Grenzstandschalter PL240 erweitert der Sensorspezialist Baumer seine umfangreiche Toolbox für smartes Fluid Monitoring um eine weitere nutzerfreundliche Lösung.

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/283
 


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben