Produktportfolio
OE60 – der präziseste Kantensensor seiner Klasse
The selected altAttribute does not exist!

Sensorköpfe für Kantenmessung

OE60

  • Wiederholgenauigkeit bis zu 1 µm ohne Filterung
  • Messbereich 10 mm
  • Max. Distanz zwischen den Köpfen 300 mm
  • Messfrequenz bis zu 2 kHz
  • RS485 mit standardisiertem Modbus RTU Protokoll
  • Keine Controller-Einheit notwendig
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Optionale Controller-Einheit

OE60C

  • Anschluss von bis zu 4 Sensorpaaren möglich
  • Für den Feldeinsatz geeignet dank IP50
  • Hutschienen-Montage 
  • Mit integrierter EtherCat Schnittstelle 
Zum Produkt

Ihr Nutzen


Nach oben