IP 69K und darüber hinaus das Dichtigkeitskonzept proTect+ garantieren 100%-ige Dichtigkeit nach vielen Temperaturzyklen
Langlebige Laserbeschriftung
Gehäusedesign angelehnt an EHEDG
Sichere Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
Hochwertiges V4A Edelstahlgehäuse
Nachgewiesene hohe Chemieresistenz – Ecolab-geprüft und LCP Frontkappe
FDA-konforme Materialien
Hitzebeständig und unempfindlich gegen starke Temperaturschwankungen
Breite Anwendungstemperatur von -40 °C bis zu 80 °C
Hohe Reinigungstemperatur bis zu 100 °C
Anwendungen
Induktive Sensoren im Hygiene-Design werden insbesondere in der Verarbeitung, Lagerung, Verpackung, Abfüllung und Qualitätskontrolle von Lebensmitteln und Pharmaprodukten eingesetzt.
Steuerung von Primary-Packaging-Prozessen im Nahrungsmittelbereich
Technologie
Hygiene-Design
Konform zu relevanten Regelwerken und Richtlinien (3-A Sanitary Standards, FDA-konform, angelehnt an EHEDG)
Totraumfrei und gut reinigbar
Hygienegerechte Prozessanschlüsse, Rohranbindungen und Dichtungen
Hygienische Materialien und Oberflächenbeschaffenheit