gerade Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
Artikelnummer
11700551
Name
ZVM-Mountig Adapter VeriSens UR 90°
Beschreibung
90° abgewinkelte Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
Leitung
Artikelnummer
11700905
Name
Robotik Ethernet Kabel, 5,0 m (KSG 34A/KSG45AR0500G/E)
Beschreibung
Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
M12/4-pol Buchse auf RJ45
geschirmt
UL in Vorbereitung
Länge 5,0 m
Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
11195097
Name
ESG 34JP0500GS
Beschreibung
Prozessinterface Kabel für Robotik Applikationen
M12/12-polige Buchse auf offene Kabelenden
geschirmt
Länge 5.0 m
Sonstiges
Werkzeuge
Schraubendreher I6K (Torx) 3 mm
Stromversorgung
Artikelnummer
11079750
Name
Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connec
Beschreibung
Steckernetzgerät 24V/1000mA
Anschlussstecker für EU, US, UK, AU und KR
Stromversorgungskabel
Artikelnummer
11048083
Name
Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Beschreibung
Anschlusskabel
M12/12-polig Buchse auf DC Buchse
geschirmt
Länge 2.0 m
Roboterspezifische Zubehör
Artikelnummer
11700543
Name
ZVS-USB Stick URCap
Beschreibung
VeriSens URCap - benutzerfreundliche App für Universal Robots zur einfachen Installation und Integration von VeriSens Vision Sensoren in den Programmablauf
direkte Anbindung von VeriSens in Polyscope Steuerung von Universal Robots (UR)
Nutzung der VeriSens Funktionalität mit nur zwei zusätzlichen Kommandos
automatischer Koordinatenabgleich per Smartgrid für schnelle und genaue Kalibrierung
kompatibel zu UR3e, UR5e, UR10e und UR16e
Artikelnummer
11700544
Name
ZVT-Calibration Smartgrid 200x150 5mm
Beschreibung
Smartgrid zum automatischen Koordinatenabgleich zur schnellen und genauen Kalibrierung
Target Fläche 200 x 150 mm
Rastermaß 5 mm
Artikelnummer
11700549
Name
ZVM-Mounting Adapter Smartgrid 90°
Beschreibung
90° abgewinkelte Halterung inkl. M6 Schrauben zur Montage am SmartGrid als Griff für Universal Robot (UR)
Schrauben auch für die direkte SmartGrid Montage am Universal Robot Flansch nutzbar