Datenblatt – LXC-500M
Datenblatt – LXC-500M
Datenblatt detailliert – LXC-500M
Quick Start Guide LXC cameras
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide LXC-Kameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant List für Baumer Industriekameras (Camera Link)
Application Notes
LXC-500M / STEP
Link zum Data Portal
Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.
Artikelnr.: 11122415 |
|
LXCxx Starter Kit
Artikelnr.: 11165157 |
|
Adapter M58 / C-Mount
Artikelnr.: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artikelnr.: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artikelnr.: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artikelnr.: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artikelnr.: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artikelnr.: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artikelnr.: 11209260 |
|
ZVL-LSF2528-U58
Artikelnr.: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artikelnr.: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artikelnr.: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artikelnr.: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artikelnr.: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Artikelnr.: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Artikelnr.: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Artikelnr.: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Artikelnr.: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Artikelnr.: 11201898 |
|
|
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
Artikelnr.: 11201893 |
|
|
ZVL-FL-YFL3528
Artikelnr.: 11201890 |
|
|
ZVL-FL-YFL5028
Artikelnr.: 11014685 |
|
Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Artikelnr.: 11077296 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m
Artikelnr.: 11118810 |
|
|
Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m
Artikelnr.: 11105262 |
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Artikelnr.: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Artikelnr.: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
Artikelnr.: 11037580 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Artikelnr.: 11191850 |
|
|
Heat Sink Type B
Artikelnr.: 11114702 |
|