Technische Daten
Merkmalsprüfungen
Lagenachführung
  • Lagenachführung an Konturen
Identifikation
  • Barcode
  • Matrixcode
  • Text
Unterstützte Codes
1D-Codes
  • 2/5 Industrial
  • 2/5 Interleaved
  • Codabar
  • Code 32 (converted from Code 39)
  • Code 39
  • Code 39 Extended
  • Code 93
  • Code 128
  • EAN-8 Add-On 2
  • EAN-8 Add-On 5
  • EAN-8
  • EAN-13 Add-On 2
  • EAN-13 Add-On 5
  • EAN-13
  • GS1 DataBar Expanded Stacked
  • GS1 DataBar Expanded
  • GS1 DataBar Limited
  • GS1 DataBar Omnidirectional
  • GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
  • GS1 DataBar Stacked
  • GS1 DataBar Truncated
  • GS1-128
  • MSI
  • PharmaCode
  • UPC-A Add-On 2
  • UPC-A Add-On 5
  • UPC-A
  • UPC-E Add-On 2
  • UPC-E Add-On 5
  • UPC-E
2D-Codes
  • Data Matrix ECC 200
  • QR Code
  • Micro QR Code
  • PDF417
  • Aztec Code
  • DotCode
  • GS1 DataMatrix
  • GS1 QR Code
  • GS1 Aztec Code
  • GS1 DotCode
Schriftart
  • Serifenlose Schriftarten (Oder ähnlich zu: OCR-A,OCR-B, Arial, Tahoma, Courier, Univers, Frutiger, Verdana, Bookman, Franklin Gothic Book, Garamond, Nimbus San T, Palatino, Linotype, Sylfaen, Times New Roman, DIN 1451 Mittelschrift, DIN Neuzeit Grotesk LT Light, ITC Officina Sans, LT Book, Farrington 7B usw.)
  • Dot Print
  • Zeichen: A-Z a-z 0-9 + - . : / ( )
Optische Eigenschaften
Leseabstand
  • 50 ... 1000 mm
Sichtfeld min.
  • 29 x 18 mm
Sichtfeld max.
  • 485 x 303 mm
Min. Modul Grösse 1D
  • 0,04 mm / 1,4 mil
Min. Modul Grösse 2D
  • 0,07 mm / 2,8 mil
Leserate max.
  • 40 Codes pro Sekunde bei 1MP
Bildsensor
  • CMOS-Sensor, monochrom, global Shutter
Auflösung
  • 1280 x 800 (1MP)
Brennweite
  • 8 mm
Fokus
  • Elektromechanischer Autofokus
Lichtquelle
  • Weisse LED-Beleuchtung mit 16 LED, 4 Segmente einzeln schaltbar
Anzeige- und Bedienelemente
Leuchtring
  • 4 RGB-LED für pass / fail u.v.m.
Pointer
  • Grün (570 nm), ungefähre Bildmitte
Display
  • OLED, 128 x 64 Pixel, 0,96" mit Einbrennschutz
Buttons
  • 2 Stück qTeach Buttons
Schnittstellen
Software / Parametrisierung
  • Integrierter Webserver zur Parametrisierung
Schnittstelle
  • Gigabit Ethernet, 3/3 digitale I/O, USB (Parametrisierung und HID)
Protokolle
  • PROFINET (CC-A), Ethernet/IP, TCP, FTP, SFTP, USB-HID (virtual keyboard)
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • + 24 VDC ± 20 % , verpolgeschützt
Stromversorgung
  • Typ. 5,5 W (1,2 A max. bei 24 V)
Elektrischer Anschluss
  • M12, 12-pol, A-kodiert, Stift
Ethernet Anschluss
  • 1000-Mbit/s-Ethernet, M12, 8-pol, X-codiert, Dose
USB-Anschluss
  • Type C (HID, Parametrierung)
Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T)
  • 50 mm x 52 mm x 50 mm
Gewicht
  • 350 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
  • 0 ... + 45 °C
Lagertemperatur
  • - 10 ... + 60 °C
Umgebungsluftfeuchte
  • 0 ... 85 %
Schutzart (IEC 60529)
  • IP 67
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
  • IEC 60068-2-6:2008
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung
  • IEC 60068-2-27:2009
Konformität
Konformität
  • CE

Software
Softwarepakete
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD
EPLAN

Diagramme
Diagramme

Zeichnungen
Zeichnungen
The selected altAttribute does not exist!

Masszeichnung_IDC

(png | 52 KB)

Zubehör
Zubehör
The selected altAttribute does not exist! Polarisationsfilter

Artikelnr.: 11704588

  • aufsteckbar
  • Grösse 44mm
The selected altAttribute does not exist! Kühlkörper

Artikelnr.: 11720395

  • Inklusive Befestigungsschrauben
  • Kompatibel mit der Winkelhalterung 11720397
  • Optional für hohe Umgebungstemperaturen
The selected altAttribute does not exist! Klemmbacken zur Stangenbefestigung

Artikelnr.: 11720396

  • Kompatibel mit der Winkelhalterung 11720397
The selected altAttribute does not exist! Befestigungswinkel 90°

Artikelnr.: 11720397

  • Inklusive Befestigungsschrauben
  • Kompatibel zu Spannbacken 11720396 - 15° Rotationsschritte
Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Artikelnr.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Artikelnr.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Verbindungskabel
The selected altAttribute does not exist! CAUSB.A1-11251246

Artikelnr.: 11251246

  • USB type-A Stecker; USB type-C Stecker
  • 28AWG+22AWG
  • Kabel PVC schwarz 200cm
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Artikelnr.: 11185139

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Artikelnr.: 11195760

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artikelnr.: 11195761

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Artikelnr.: 11196995

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195123

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195122

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

  • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
  • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
  • Länge 2,0 m
  • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
The selected altAttribute does not exist! Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector

Artikelnr.: 11079750

  • Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
  • in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens

Nach oben