Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,5…30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422)
  • 5,5…30 VDC (SSI + HTL/Gegentakt)
Betriebsstrom typ.
  • 60 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Datenaktualität
  • Typ. 2 µs (zyklische Abfrage)
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Funktion
  • Multiturn
  • Singleturn
Betriebsart
  • Ringregisterbetrieb (auf Anfrage)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Eingänge
  • SSI-Takt: Linereceiver RS422
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
Inkremental-Ausgang
  • 1024, 2048, 4096 Imp./Umdr. (weitere auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
Ausgabefrequenz
  • ≤350 kHz
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Diagnosefunktion
  • DATAVALID (auf Anfrage)
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Trägheitsmoment
  • 15,38 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel 2 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Broschüren / Kataloge
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069340

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11053277

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für Ø58 mm Drehgeber mit Klemmflansch
  • Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad
  • Nahezu stufenloser einstellbarer Anpressdruck
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 8-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10146775

Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10116717

Kabeldose M12, 12-polig gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 11078614

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 2 m Kabel (ESG 34JP0200G)

Artikelnr.: 11048452

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 10 m Kabel (ESG 34JP1000G)

Artikelnr.: 11048455

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11011440

  • Umfang 30,48 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033281

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033290

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033300

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033308

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Kreuzrändel
  • Werkstoff / Belag: Aluminium
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033323

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033329

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038480

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038481

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm

Au sommet