Technische Daten
Technische Daten
Nennspannung
  • 30 V
Nennstrom
  • 1,5 A
Aderdurchmesser
  • 1,00 +0,05 mm
Aderquerschnitt
  • 12 x 0,14 mm²
Kabellänge
  • 2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Biegeradius
  • 85 mm
Aussendurchmesser
  • 8,5 mm
Isolationswiderstand
  • ≥100 MΩ
Leiterwiderstand
  • 142 Ω/km (20 °C)
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR schwarz
Technische Daten - mechanisch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
  • IP 68
  • IP 69K

Downloads
EPLAN

Nach oben