Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 100 … 10000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -30...+100 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms
Anschluss
  • Platinenstecker, 8-polig
Masse ca.
  • 150 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Konformitätserklärungen
CAD

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Befestigungssatz 002
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø76…80 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11066080

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5

Artikelnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 3-armig (Befestigungssatz 019)
Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11073114

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar

Artikelnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 092)
Lochkreis ø110…130 mm, Befestigung M5

Artikelnr.: 11069239

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116921

  • Isolierhülse zum Schutz vor Wellenströmen
  • Geeignet für Motor-Wellendurchmesser 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116923

  • Isolierhülse zum Schutz vor Wellenströmen
  • Geeignet für Motor-Wellendurchmesser 12 mm
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 1 m

Artikelnr.: 11072169

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 2 m

Artikelnr.: 11093848

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 3 m

Artikelnr.: 11092928

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 5 m

Artikelnr.: 11077007

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 10 m

Artikelnr.: 11080879

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m

Artikelnr.: 11079089

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 0,3 m

Artikelnr.: 11106562

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Stecker D-Sub (Stiftkontakte, 9-polig)
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 1 m

Artikelnr.: 11079111

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Stecker D-Sub (Stiftkontakte, 9-polig)
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA), 0,2 m

Artikelnr.: 11079112

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Litzen 0.14 mm² und Crimpkontakten Intercontec 61.171.80
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig, 0,7 m

Artikelnr.: 11104310

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig
  • UL/CSA - Zulassung
  • Temperaturbereich -20...+85 °C (-30...+85 °C bei fester Verlegung)
  • Montage durch Kunde möglich
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig, 1 m

Artikelnr.: 11079113

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -20...+100 °C (-40...+100 °C bei fester Verlegung)
  • Montage durch Kunde möglich

Nach oben