Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
Kabel / Stecker
Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079089
Geschirmtes Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig
UL/CSA-Zulassung
Montage durch Kunde möglich
2 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Kabelspezifikationen
Masse ca.
140 g
Kabellänge
1 m
Betriebstemperatur
-30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser
≈ 7 mm
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
DE
(
pdf
| 359 KB)
Datenblatt – Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
EN
(
pdf
| 357 KB)
Datenblatt – Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
FR
(
pdf
| 355 KB)
Nach oben