GI356
GI356
GI356
GI-GE-G0355-356 / Belegung C2, C3, C4, C5
GI-GE-G0355-356 / Belegung C0, C1
UL-Zertifikat E63076
GI33x, GI35x, GE333, GE355, GF333, GF355, G25
Adapterplatte für Klemmflansch zum Umrüsten auf Servoflansch
Artikelnr.: 10141255 |
|
|
Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch
Artikelnr.: 10125051 |
|
|
Adapterplatte für Klemmflansch zur Montage mit Befestigungsexzenter (separat bestellen) (Z 119.025)
Artikelnr.: 11034088 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141133 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001)
Artikelnr.: 10127371 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003)
Artikelnr.: 10166044 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005)
Artikelnr.: 10124780 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007)
Artikelnr.: 11034204 |
|