Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung
  • 60 VDC
Aderdurchmesser
  • 1,05 ±0,05 mm
Kabellänge
  • 2 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp
  • LiY(C)11Y 10x0,14 mm² (geschirmtes Kabel)
Biegeradius
  • 5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • 6 ±0,2 mm
Betriebstemperatur
  • -40...+105 °C
Leiterwiderstand
  • <135 Ω/km (20 °C)
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR schwarz

Downloads

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben