Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
Wellenlänge
  • 660 nm
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 23 mA
Stromaufnahme mittel
  • 15 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10,4 mm
Höhe / Länge
  • 27 mm
Tiefe
  • 14 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Empfänger
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10N5101
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10139968

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • NPN
  • Potentiometer 270°
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10N5101/S35A
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10132393

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • NPN
  • Potentiometer 270°
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P1101/KS35
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10146078

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Kabelstecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P3101/KS35
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10146079

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Kabelstecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P5101
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10139963

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 10P5101/S35A
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10131284

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • PNP
  • Potentiometer 270°
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! 10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form)

Artikelnr.: 10114501

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! 10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form)

Artikelnr.: 10133792

  • Material: Stahl

Nach oben