Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer 270°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1,4 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 16 mA
Stromaufnahme mittel
  • 16 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10,4 mm
Höhe / Länge
  • 27 mm
Tiefe
  • 14 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Sender
The selected altAttribute does not exist! FSDK 10D9001/KS35
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10146077

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FSDK 10D9601
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10139964

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FSDK 10D9601/S35A
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 10131282

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 5 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! 10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form)

Artikelnr.: 10114501

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! 10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form)

Artikelnr.: 10133792

  • Material: Stahl

Nach oben