Neigungssensoren – Winkelmessung auch in rauer Umgebung
Neigungssensoren
26.06.2017
Winkelmessung auch in rauer Umgebung
Die kompakten Neigungssensoren GIM500R sind mit ihrem robusten Aluminiumgehäuse optimal geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Gerade im Ausseneinsatz stossen viele Sensoren an ihre Grenzen. Neigungssensoren von Sensor-Spezialist Baumer stehen für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch in rauer Umgebung. Die neue Baureihe GIM500R eignet sich durch ihre äusserst robuste und widerstandsfähige Bauweise besonders für den Ausseneinsatz an mobilen Maschinen und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Die Neigungssensoren GIM500R zeichnen sich durch eine absolute Genauigkeit bis ±0,1˚ aus und gewährleisten so absolute Zuverlässigkeit und präzises Positionieren durch hohe Messgenauigkeit. Durch E1-konformes Design für elektromagnetische Verträglichkeit, Schutzart IP 69K und Korrosionsfestigkeit C5-M ist die Serie kompromisslos ausgelegt für anspruchsvolle Aussenanwendungen. Mit einer Schockbeständigkeit bis 200 g, Vibrationsbeständigkeit bis 20 g und einem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C sind die Neigungssensoren besonders robust und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Verschmutzungen aller Art. Für höchste Zuverlässigkeit wurde die Firmware der neuen Serie entsprechend den Anforderungen der EN13849 entwickelt. Dadurch sind die Neigungssensoren als Standardkomponenten in funktional sicheren, bis PLd zertifizierten, Systemen einsetzbar. Eine weitere Besonderheit der neuen Baureihe ist die Möglichkeit ein redundantes System zu realisieren.
Neigungssensoren der Baureihe GIM500R bestechen durch eine kompakte Bauform des Aluminiumgehäuses und sind nicht nur besonders wirtschaftlich, sondern bieten auch maximalen Freiraum für die Konstruktion. Zu den Anwendungen zählt der Einsatz in Anwendungen mit engsten Bauräumen in schweren Maschinen und mobilen Fahrzeugen.
Pressedownload
Neigungssensoren – Winkelmessung auch in rauer Umgebung