Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Hochpräzise Neigungssensoren für die neuesten Sicherheitsstandards

GIM600R

  • Genauigkeit bis ±0.1°
  • Präzision stabil über die Temperatur
  • Schutzart bis IP 69K
  • Korrosionsschutz CX (C5-M)
  • E1 konformes Design
  • 1- oder 2-dimensionale Versionen
  • Schnittstelle CANopen, SAE J1939
  • Bauhöhe 24 mm
  • Redundante Ausführungen
  • Anwendbar bis PLd (ISO 13849-1:2023)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kompakte Neigungssensoren

GIM500R

  • Genauigkeit bis ±0.1°
  • Schutzart bis IP 69K
  • Korrosionsschutz CX (C5-M)
  • E1 konformes Design
  • 1- oder 2-dimensionale Versionen
  • Schnittstelle CANopen, SAE J1939, Analog
  • Bauhöhe 24 mm
  • Anwendbar bis PLd (ISO 13849)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Ultrakompakte Neigungssensoren

GIM140R

  • Genauigkeit bis ±0.2°
  • Schutzart bis IP 69K
  • Korrosionsschutz(C5-M)
  • E1-Zulassung (KBA)
  • 1- oder 2-dimensionale Versionen
  • Schnittstelle CANopen, Analog
  • Bauhöhe 14 mm
  • Redundante Ausführungen
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Präzises Positionieren durch hohe Messgenauigkeit
    • Absolute Genauigkeit bis ±0,1°, robustes Ausgangssignal durch kundenseitig parametrierbarer Tiefpassfilter
  • Zuverlässiger Betrieb in rauer Umgebung
    • Weiter Temperaturbereich –40 ... +85 °C, hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit bis 200 g / 20 g, Schutzart bis IP 69K, Korrosionsfestigkeit CX (C5-M)
  • Sicherer Verfügbarkeitsstatus durch Redundanz 
    • Redundante Lösung in einem robusten, kompakten Gehäuse 
  • Einfache und flexible Geräteanbindung
    • Verfügbar mit den gängigen Schnittstellen SAEJ1939 und CANopen® DS410, in analoger Ausführung mit 4...20 mA, 0...5 V, 0,5...4,5 V und 0...10 V
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Anschlusstechnik
    • Wahlweise eine oder zwei Flanschdosen M12 (CAN-in, CAN-out), Kabelabgang oder konfektionierter DEUTSCH-Stecker am Kabelende
  • Einsatz in Sicherheitsfunktionen bis PLd
    • E1 konformes Design, einsetzbar bis PLd (ISO 13849), redundanter Einsatz möglich

Anwendungen

Einfache und zuverlässige Winkelmessung in:

  • Baumaschinen und Landmaschinen
  • Nutzfahrzeugen
  • Kran- und Hebetechnik
  • Flurförderfahrzeugen
  • Solaranlagen
  • Maschinen- und Anlagenbau

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben