Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Spezialausführung
  • Hygiene-Design
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 10 m
Grenzreichweite Sn
  • 15 m
Betriebsanzeige
  • LED grün
Wellenlänge
  • 645 nm
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • Angelehnt an EHEDG
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 16,5 mm
Höhe / Länge
  • 34,6 mm
Tiefe
  • 28,7 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Passender Empfänger
The selected altAttribute does not exist! O300H.ER-GW1B.PVCK
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11167293

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
The selected altAttribute does not exist! O300H.ER-GW1B.PVNK
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11167294

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Befestigung für ø 11 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039552

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert

Nach oben