Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Spezialausführung
  • Hygiene-Design
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Betriebsreichweite Sb
  • 10 m
Grenzreichweite Sn
  • 15 m
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • Teach-in: Extern
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • Angelehnt an EHEDG
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 16,5 mm
Höhe / Länge
  • 34,6 mm
Tiefe
  • 28,7 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung

Zubehör
Passender Sender
The selected altAttribute does not exist! O300H.TR-ZZZZ.PVCK
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11167291

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
The selected altAttribute does not exist! O300H.TR-ZZZZ.PVNK
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11167292

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPEN
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse

Artikelnr.: 11137318

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPENJP
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse (USA, CAN, JP)

Artikelnr.: 11141124

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Befestigung für ø 11 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039552

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert
Nach oben