Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Etikettiermaschinen für selbstklebende Etiketten
Ende Der Etikettenrolle erkennen
Ende der Etikettenrolle erkennen
Hohe Maschinenverfügbarkeit bei allen anspruchsvollen Etikettenbändern
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung zur Erkennung des Etikettenrollen-Endes
Der V-förmige, extrem schmale LED-Lichtstrahl ermöglicht die Erkennung von anspruchsvollen Objekten von transparent bis tiefschwarz.
Ansprechzeit von 250 µs unterstützt kurze Zykluszeiten der Maschine.
Miniaturgehäuse ermöglicht Montage auf kleinem Bauraum.
Reduzierung der Sensorvarianten, da der Sensor für andere Anwendungen in der Maschine geeignet ist.
Miniatursensoren
Lichtschranken und Lichttaster
Baugrösse ab 8 mm
Einstellbar per qTeach oder IO-Link
Extrem hohe Fremdlichtsicherheit
LED und Laser mit qTarget
Punkt und Linienstrahlform
Reflexions-Lichttaster bis 200 mm
Einweg-Lichtschranken bis 6 m
Im Produktselektor öffnen
Nach oben