Produktportfolio
UV, NIR, SWIR und Polarisationskameras
The selected altAttribute does not exist!

Ultraviolet (UV) Kameras

LX-/CX-Serie (VLXT.UV-/VCXG.UV-Kameras)

  • 8 MP und bis zu 150 fps
  • Sony IMX487 UV-Sensor mit 200–400 nm
  • 10 GigE High-Speed oder GigE Schnittstelle
  • Empfohlen für unsichtbares Licht
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Near Wavelength Infrared (NIR) Kameras

LX-/CX-Serie (LXG.NIR-/VCXG.NIR-Kameras)

  • Bis 4 MP und 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV Sensoren mit 800–1000 nm
  • GigE Vision zur einfachen Integration
  • Empfohlen für unsichtbares Licht
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Short Wavelength Infrared (SWIR) Kameras

CX-Serie (VCXG.SWIR.XC-Kameras)

  • Bis 1.3 MP und 237 fps
  • Sony SenSWIR Sensor IMX990 mit 400–1700 nm
  • GigE Vision zur einfachen Integration
  • Empfohlen für unsichtbares Licht
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Polarisationskameras

CX-Serie (VCX.MP-Kameras)

  • 5 MP und 76 fps
  • Sony Polarsens
  • GigE Vision oder USB3 Vision
  • Linearen Polarisationszustand komplett erfassen
Im Produktselektor öffnen

Unsichtbares inspizieren
Überblick Wellenlängenbereiche
The selected altAttribute does not exist!

  • Sony IMX487 UV Sensor
    • Sony IMX487 UV Sensor mit 200–400 nm, einfache Integration durch GigE / 10 GigE Schnittstelle für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Sony PolarSens Sensoren
    • Sony PolarSens Technologie zum Erfassen linearer Polarisationszustände, geeignet für transparente Materialien
  • onsemi PYTHON, ams CMV Sensoren
    • onsemi PYTHON, ams CMV Sensoren mit 800–1000 nm und  einfacher Integration durch GigE Schnittstelle
  • Sony SenSWIR InGaAs Sensoren
    • Hohe Bandbreite und Sensitivität von 400–1700 nm im Bereich sichtbaren und unsichtbaren Lichts durch Sony SenSWIR InGaAs Sensoren
    • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B

Applikationsbeispiele
Beispiele SWIR (Short Wavelength Infrared)

ATTENTION: This product is subject to statutory export control regulations and may require written information on intended end use and final destination! Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B


Beispiele UV (Ultraviolet)

Beispiele POL (Polarization)

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben