Produktportfolio Füllstandssensoren
The selected altAttribute does not exist!

Grenzstandsensoren CleverLevel

  • Medienunabhängig
  • Unempfindlich gegen anhaftende oder klebrige Medien
  • Wartungsfrei
  • Geringe Prozessbeeinflussung
  • IO-Link – bereit für Industrie 4.0 und IIoT
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kapazitive Grenzstandsensoren

  • Berührungslos durch Behälterwände hindurch
  • Schaum- und Anhaftungskompensation
  • Direktkontakt auch bei aggressiven Medien
  • Einfache Montagelösung
  • Robust und unempfindlich
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Optische Grenzstandsensoren

  • Berührungslose Füllstandsdetektion an Steigrohren
  • Robuste, chemisch beständige Sensoren für Direktkontakt
  • Blenden Schaum und bis zu 3 mm grosse Luftblasen aus
     
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Potentiometrische Füllstandssensoren

  • Medienunabhängig
  • Für schäumende, pastöse und anhaftende Medien
  • Ideal für kleine Messhöhen ab 200 mm
  • Extrem kurze Ansprechzeit für hochdynamische Prozesse
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hydrostatische Füllstandssensoren

  • Füllstandsmessung für Tanks
  • Kleinster Messbereich 0,5 m (50 mbar)
  • Hervorragende Genauigkeit und Langzeitstabilität
  • Temperaturbereich  -40 ... 200 °C
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Ultraschall Füllstandssensoren

  • Berührungslos und materialunabhängig
  • Unempfindlich gegen Verschmutzungen
  • Auch für kleinste Behälter
  • Messbereich bis 6 m
  • Miniaturbauformen
Im Produktselektor öffnen

Innovative Füllstandssensorik
The selected altAttribute does not exist!

Präzise

Bewährt

Clever

Robuste und clevere Grenzstand- und Füllstandssensoren von Baumer erhöhen die Anlagenverfügbarkeit und stellen eine konstante Produktqualität sicher. Bewährte Sensorik bietet mit Hilfe von unterschiedlichsten Messverfahren die passende Lösung für die Detektion des Grenzstands oder die kontinierliche Füllstandsmessung sowohl in leitenden als auch in nichtleitenden Tanks, Wassertanks, Silos oder Behältern. Industrieübergreifende Anwendungen in der Flüssigkeits- oder Schüttgutverarbeitung sowie spezifische Branchenanforderungen, wie zum Beispiel die der Getränke- und Lebensmittelproduktion, werden durch unser breites Portfolio an Füllstandssensoren  ganzheitlich abgedeckt.


Anwendungen für Grenzstandsensoren

Anwendungen für Füllstandssensoren

Funktionsweise, Technologie und Highlights

Downloads


Nach oben