07.03.2016

Die neuen Varianten des OptoPulse® EIL580 mit EURO-Flansch B10 und Quadratflansch

Baumer hat die flexible und wirtschaftliche Drehgeber-Familie OptoPulse® EIL580 erweitert und zusätzliche Varianten mit den Anbauformen EURO-Flansch B10 und Quadratflansch vorgestellt. Die inkrementalen Drehgeber der Reihe OptoPulse® basieren auf einem ausgeklügelten Baukastensystem, das permanent erweitert wird.

Der EURO-Flansch B10 ist weltweit ein wichtiger Standard für die Befestigung von Wellendrehgebern und erfüllt die Vorgaben an hohe Zuverlässigkeit in Anwendungen wie Walzwerken, der Papier- und Holzverarbeitungsindustrie sowie an Kranen. 

Der in Zollmaßen konstruierte Quadratflansch hingegen findet vorwiegend Anwendung in US-Maschinen- und Anlagen. Auch die neuen Varianten mit EURO-Flansch B10 und Quadratflansch basieren auf der für den Einsatz in Präzisions-Drehgebern entwickelten, optischen Abtastung mit fein abgestuften Strichzahlen von 100 bis 5.000 und gewährleisten Genauigkeit und Signalgüte über den gesamten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. In der programmierbaren Ausführung ist sogar jede Strichzahl von 1 bis 65762 möglich. Die zulässige Wellenbelastung beträgt axial 40 N und radial 80 N und die große Varianz der Ausgangsstufen bietet für jede Steuerung die perfekte Schnittstelle. 

Die OptoPulse® EIL580 Drehgeber zeichnen sich durch eine sehr robuste Konstruktion und besondere Langlebigkeit aus. Die daraus resultierende Zuverlässigkeit verhindert Ausfälle und kostenintensive Maschinenstillstände. Passendes, hochwertiges Zubehör rundet das Angebot ab – vom Montagezubehör bis hin zu unterschiedlichen Messrädern. 

 


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben