Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Klemmflansch

EIL580-SC

  • Vollwelle 10 mm mit Klemmflansch
  • 100 ... 5000 Impulse
  • 1 ... 65 536 Impulse (programmierbare Variante)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Servoflansch

EIL580-SY

  • Vollwelle 6 mm mit Servoflansch
  • 100 ... 5000 Impulse
  • 1 ... 65 536 Impulse (programmierbare Variante)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – einseitig offene Hohlwelle

EIL580-B

  • Einseitig offene Hohlwelle 8 … 15 mm
  • 100 ... 5000 Impulse
  • 1 ... 65 536 Impulse (programmierbare Variante)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – durchgehende Hohlwelle

EIL580-T

  • Durchgehende Hohlwelle 8 ... 15 mm
  • 100 ... 5000 Impulse
  • 1 ... 65 536 Impulse (programmierbare Variante)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Quadratflansch

EIL580-SQ

  • Vollwelle mit Quadratflansch
  • 100 ... 5000 Impulse
  • 1 ... 65 536 Impulse (programmierbare Variante)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – programmierbar

EIL580P

  • 1 ... 65 536 Impulse programmierbar
  • Ausgangspegel HTL/TTL
  • Impulsfolge und Nullimpuls programmierbar
  • Einfache Programmierung über Bediengerät oder PC-Software
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – SIL2 / SIL3-zertifiziert

EIL576S

  • Vollwelle bis ø10 mm
  • Durchgehende Hohlwelle bis ø14 mm
  • 1000…2500 Impulse
  • Rechteck- oder SinCos-Ausgangssignale 
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Einfache Produktauswahl
    • Vollwelle mit Klemmflansch, Servoflansch, Quadratflansch, EURO-Flansch B10, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle, alle gängigen Impulszahlen und Ausgangsstufen, programmierbare Varianten
  • Flexibel
    • Modulares Baukastensystem, für jede Anwendung der passende Drehgeber, kundenexklusive Ausführungen auf Anfrage
  • Robust
    • Massives Aluminium-Druckgussgehäuse mit hoher Wandstärke, hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, Schutz vor Ausfall und Maschinenstillstand
  • Sicherer ShaftLock Lageraufbau
    • Grosszügig dimensionierte Qualitäts-Kugellager mit maximalem Abstand. Ein Verschieben des Lagerpakets durch hohe axiale Wellenbelastungen im Betrieb oder während der Montage wird verhindert
  • Präzise
    • Optische Abtastung, aussergewöhnliche Präzision, für hohe Regelgüte und Produktivität in der Anwendung
  • Wirtschaftlich
    • Attraktives Preis-Leistungsverhältnis, kurze Lieferzeiten, optimal passendes und getestetes Zubehör

Anwendungen

Präzise Positions- und Drehzahlmessung in einem breiten Anwendungsbereich, zum Beispiel für:

  • Asynchromotoren in der Antriebstechnik
  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Sondermaschinenbau
  • Aufzugsbau
  • Verpackungsanlagen
  • Etikettierungs- und Beschriftungslösungen
  • Textil- und Druckmaschinen
  • Windkraft

Downloads

Nach oben