Das Schienennetz unter Kontrolle: High-speed Kameras für exakte und schnelle Inspektionsaufgaben
Das Schienennetz unter Kontrolle: High-speed Kameras für exakte und schnelle Inspektionsaufgaben
11.09.2018
Das Schienennetz unter Kontrolle: High-speed Kameras für exakte und schnelle Inspektionsaufgaben
Die Kameras der LX-Serie sind die ideale Wahl für vielfältige Inspektionsaufgaben in der Bahnindustrie.
Für die vielfältigen Inspektionsaufgaben rund um Hochleistungsschienennetze und deren Fahrleitungsinfrastruktur bietet Baumer mit der LX-Serie leistungsstarke und robuste Global Shutter CMOS-Kameras, die dank hoher Auflösung, hoher Bildraten bis 337 Bilder/s und performanter 3D-Algorithmen ideal eingesetzt werden können. Mit bis zu 48 Megapixel Auflösung werden bei der Inspektion von Gleisen, Schienen und Fahrleitungen auch feinste Details präzise erkannt, z.B. zur Messung der Fahrdrahthöhe, -restdicke und -seitenlage. Belichtungszeiten kleiner 10 µs ermöglichen zudem auch bei hohen Geschwindigkeiten eine präzise Bildaufnahme. Basierend auf dem Schnittstellenstandard Gigabit Ethernet sind sie kostengünstig und schnell integrierbar. Eine hohe Sensitivität und Dynamik von mehr als 70 dB zeichnet sie vor allem für Ausseneinsätze mit wechselnden Lichtverhältnissen aus.
Bei der Kontrolle von Stromabnehmern, Rädern oder Bremsen erkennen die LX 3D-Kameras mittels Lasertriangulation und hohen Auflösungen bis 4K Zeilenlänge sowie Profilraten von mehr als 2,5 kHz bei 128 Zeilen kleinste Schäden oder Verschleisserscheinungen präzise und mit hoher Geschwindigkeit. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei direkt in der Kamera. So werden nur die Profildaten übertragen. Das reduziert die Datenmenge und steigert die Systemperformance.
Soll die Fahrleitungsinfrastruktur z.B. auf Geometrie, Bruch oder Deformation kontrolliert werden, bieten sich die 10 GigE LX-Kameras an. Mit einer Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s ermöglichen sie eine schnelle Bildübertragung und Reduzierung der Auswertezeit. Basierend auf der herausragenden Bildqualität der Sony Pregius Sensoren kann zudem eine hohe Zeichenerkennungsrate, z.B. zur Identifikation der UIC-Wagennummern, sichergestellt werden.
Pressedownload
Das Schienennetz unter Kontrolle: High-speed Kameras für exakte und schnelle Inspektionsaufgaben