Prozesstransparenz zu jeder Zeit – von überall. Die robuste Prozessvisualisierung liefert in Echtzeit Informationen über den Prozessstatus. Fünf definierte Farben geben Einblick, ob der Prozess wie gewünscht abläuft, der Sensor schaltet oder eine Störung vorliegt. Zudem kann an Hand der Farbe signalisiert werden, welches Medium gemessen wird. Dank 360° LED ist diese Information von überall erkennbar und ermöglicht somit sichere Prozesse. Mit einem elektrischen Anschluss aus Edelstahl in Verbindung mit der visuellen Statusanzeige ist die Baumer KingCrown eine robuste und zuverlässige Lösung. Das Dichtigkeitskonzept proTect+ gewährleistet darüber hinaus die Langzeitdichtigkeit der Sensorik.
Transparente Prozesse
Die 360° LED-Krone mit 5 definierten Farben (angelehnt an NE 107) ermöglicht zu jeder Zeit eine verzögerungsfreie Visualisierung des Betriebszustands der Anlage. Aber auch Störungen können signalisiert und direkt lokalisiert werden. Somit ist eine eindeutige Schaltzustandsanzeige vor Ort möglich. Dies erhöht die Sicherheit des Prozesses und reduziert Reaktionszeiten im Störungsfall.
Dank der Baumer KingCrown ist die Prozessvisualisierung in jeder Montageposition, ohne toten Winkel, auf einen Blick gut sichtbar. Zudem sind die kräftigen Farben in jeder Produktionsumgebung, selbst bei Tageslicht gut erkennbar.
Zuverlässig in anspruchsvollen Produktionsumgebungen
Bei Produktionsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturwechseln oder Spritzwasser bedarf es einer erhöhten Dichtigkeit und Robustheit von Sensoren um Ausfällen vorzubeugen. Die nach proTect+ designte KingCrown ist genau die richtige Lösung für diese Herausforderung. Das Edelstahl-Sensorgehäuse mit LED-Krone zur visuellen Statusanzeige schützt die Elektronik vor Umgebungseinflüssen und minimiert somit Stillstandzeiten und Ausfälle. Während Sensoren bei anderen Dichtigkeitstest lediglich im Neuzustand auf ihre Wasserundurchlässigkeit getestet werden, simulieren die proTect+-Testreihen vorerst die Alterungseffekte der Sensoren. Erst im Anschluss daran werden die Sensoren den Dichtigkeitstests nach den IP-Schutzartrichtlinien unterzogen, um höchste Dichtigkeit zu gewährleisten. Auch während der Produktion und Installation überzeugt der Sensor durch ausserordentliche Stoss-und Bruchfestigkeit. Somit kann ein Baumer Prozesssensor mit KingCrown selbst in anspruchsvollen Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Langzeitdicht gemäß dem über die IP-Schutzart (IP 68 und IP 69K) hinausgehenden proTect+ Dichtigkeitskonzept
Stoss- und bruchfest
Unbeeindruckt von Temperaturwechseln
Elektrischer Anschluss aus Edelstahl
Zuverlässig auch bei Einsatz in Outdoor-, Hygiene-und Washdownanwendungen
Um die absolute Dichtigkeit zu garantieren werden die Sensoren umfangreichen Stresstests unterzogen. Folgende Testverfahren werden an mehreren Sensoren durchgeführt: