30.01.2019
Mit dem Plus an Leistung überzeugten die CX.I-Kameras von Baumer die Fachjury sowie Teilnehmer der Online-Abstimmung zum inspect award 2019 und wurden dafür mit dem 1. Platz in der Kategorie Vision ausgezeichnet. Der jährlich vom Wiley-VCH-Verlag ausgelobte Preis würdigt besondere Innovationen im Bereich industrieller Bildverarbeitung. Eine Fachjury wählt jeweils die 10 besten Produkte für die Kategorien Vision sowie Automation und Control aus. Mehr als 45000 Leser der Magazine inspect und messtec drives Automation sowie anderer Online-Portale konnten aus diesen in einem Online-Voting ihren Favoriten wählen.
Punkten konnten die CX.I-Kameras dabei mit dem Gesamtkonzept, das ein Plus an Leistung ermöglicht. Dank erweitertem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C kann zum Beispiel auf zusätzliche Kühl- oder Heizmassnahmen verzichtet werden, um eine schnelle und kostengünstige Systemintegration zu realisieren. 4 Power-Ausgänge mit Pulsbreitenmodulation und einer Ausgangsleistung von bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) ermöglichen eine direkte Beleuchtungsansteuerung und sparen weitere Zusatzkomponenten ein. Mit Belichtungszeiten ab 1 µs und Bildraten bis 1000 fps können die Kameras branchenübergreifend in anspruchsvollen Applikationslösungen flexibel eingesetzt werden. Mithilfe des patentierten modularen Tube-Systems lassen sich Objektive verschiedener Länge mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen schnell und flexibel gegen Staub und Schmutz schützen. Und wenn es noch mehr sein muss, verwandelt speziell entwickeltes IP 65/67 und IP 69K Gehäuse-Zubehör die CX.I-Kameras im Handumdrehen in IP 65/67- bzw. IP 69K-Kameras für sensible Bereiche der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Baumer gewinnt mit den CX.I-Kameras den inspect award 2019
Bild