27.06.2016

Effizienz und Präzision in Perfektion
6875-1-DCH-EFL580-BiSSC.jpeg
Effizienz in Perfektion – wirtschaftliche Absolut-Drehgeber mit hochpräziser optischer Abtastung.
Die absoluten Motor-Feedback-Drehgeber EFL580 BiSS C von Baumer liefern Signale höchster Güte dank hochpräziser Mechanik und optischer Abtastung. Durch die hochintegrierte Bauweise und serienübergreifende Verwendung von Komponenten besticht die EFL-Serie zudem durch geringe Kosten und lange Lebensdauer. Für den Anwender bedeutet das zuverlässige Produkte mit höchster Qualität zu wirtschaftlichen Preisen.
 
Zur präzisen Erfassung der Rotorlage liefert die optische Abtastung standardmäßig eine absolute Position mit 13 Bit Singleturn Auflösung. Zusätzlich stehen SinCos-Signale mit 2048 Perioden pro Umdrehung zur Verfügung. Für eine rein digitale Drehzahlerfassung sind optional Positionsauflösungen bis 21 Bit und eine schnelle Übertragung mit Taktraten bis 10 MHz möglich. Neben einer hohen Übertragungssicherheit durch CRC Prüfsumme bietet das offene Hochgeschwindigkeitsprotokoll BiSS C eine bidirektionale Kommunikation für Erfassung und Preset der absoluten Position sowie vielfältige Diagnosemöglichkeiten.
 
Der in der EFL-Serie integrierte störfeste Opto-ASIC vereint alle Grundfunktionen optischer Drehgeber wie Positionserfassung, Signalverarbeitung und Kommunikationsschnittstelle in einem Bauteil. Die hochintegrierte Bauweise und die Reduktion von Bauteilen verbessert zusätzlich die Lebensdauer sowie die Schock- und Vibrationsresistenz der Drehgeber. Die seit über 15 Jahren bewährte ShaftLock-Lagerkonstruktion in Kombination mit robust dimensionierten Qualitäts-Kugellagern schützt die innenliegende Sensorik vor axialen Schlägen oder Belastungen. Stillstände sowie Reparaturen werden somit vermieden und eine lange Lebensdauer garantiert.
Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben