Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

36 mm absolut – BiSS C

EFL360

  • Optische Absolut-Drehgeber
  • Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle
  • Rotorlage-Erfassung mit Auflösung 21Bit
  • Energy Harvesting Multiturn (in Kürze verfügbar)
  • Digitale Signalübertragung über BiSS C

Ihr Nutzen
  • Platzsparende Integration in kompakte Servomotoren
    • Die kompakte Bauform der Drehgeber von nur Ø36 mm und die geringe Einbautiefe von 26 mm ermöglichen einen Einbau auch bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies erlaubt eine einfache und platzsparende Integration in kompakte Servomotoren ab einem Kantenmass von 40 mm.
  • Präzise und zuverlässige Abtastung
    • Die neue optische Singleturn-Abtastung mit Blue LED Technologie hat auf Grund der halben Wellenlänge sehr paralleles Licht. Somit kann der Abstand zwischen Scheibe und Blende bis auf das 3-fache vergrößert werden. Die Abtastung ist dadurch noch unempfindlicher gegen Schock, Vibrationen oder Verschiebungen aufgrund von Temperatureinfluss.
  • Unempfindlich gegen Störungen
    • Die optischen Drehgeber erfassen und übertragen die absolute Positionsinformation volldigital. Sie sind dadurch wesentlich störungsunempfindlicher.
  • Schnelle und sichere Datenübertragung
    • Eine offene, nicht proprietäre digitale Schnittstelle ermöglicht eine schnelle, sichere und komfortable Datenübertragung.
  • Hohe Lebensdauer
    • Die Abtastung mit Blue LED Technologie ermöglicht einen geringen Ruhestrom sowie optimale Nachregelung bei Alterung, Verschmutzung oder Temperatureinfluss. Insbesondere bei höheren Temperaturen bis 115 °C wird so die Lebensdauer der LED und damit des Gebers deutlich erhöht.
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
    • Die drei über 1 mm breiten Abtastspuren werden nach dem bewährten Nonius-Prinzip abgetastet und sind somit äusserst unempfindlich gegen Verschmutzung.

Anwendungen
Absolute Motor-Feedback-Drehgeber - die präzise Lösung für Synchron-Servomotoren
  • Absolute Motor-Feedback-Drehgeber erfassen die Geschwindigkeit, Drehrichtung und Position von Elektromotoren.
  • Ihr Haupteinsatz liegt in der  Bereistellung von Positionsinformationen für die Kommutierung sowie die Geschwindigkeits- und Positionsregelung der Synchron-Servomotoren.
  • Die Anzahl der Schritte pro Umdrehung bestimmt die Auflösung. Die Position wird einmalig beim Einrichten über eine Referenzfahrt ermittelt, und steht danach dauerhaft zur Verfügung.
  • Absolute-Motor-Feedback-Drehgeber sind mechanisch und elektrisch optimal auf Synchron-Servomotoren angepasst.

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben