12.06.2024
Auf Baumer Sensoren ist Verlass – in der Produktionshalle und im rauen Ausseneinsatz. Jüngstes Beispiel ist der speziell für mobile Maschinen entwickelte Ultraschallsensor UF401V mit unerreichter Robustheit. Das Sensordesign ist für maximale Zuverlässigkeit auch unter Nässe, Staub, Chemikalien und extremen Temperaturen ausgelegt und wurde nach den höchsten Standards der Off-Highway-Industrie getestet. Die nachgewiesene Dichtigkeit, die über IP68/IP69K hinausgeht, ist für einen Ultraschallsensor einzigartig.
Ideal für den rauen Ausseneinsatz
Mit dieser Widerstandsfähigkeit ist der neue UF401V der ideale Ultraschallsensor für Landmaschinen, Baumaschinen, Arbeitsbühnen und andere mobile Maschinen, die rauesten Bedingungen trotzen müssen. Der Anwender profitiert von maximaler Zuverlässigkeit und erhöhter Betriebsdauer. Durch das „automotive grade“ Design ersparen sich OEMs zusätzlich aufwändige, eigene Lebensdauertests und können damit die Markteinführungszeit verkürzen. Hierfür sorgt eine Reihe von Industrie-Standards, die der UF401V erfüllt, wie ISO14982, EN13309, ISO13766, ISO15003, EN60947-5-2/-5-7.
Für Messung von Spurweite, Bodenabstand und Füllstand
Der UF401V kann seine Stärken besonders in landwirtschaftlichen Anwendungen ausspielen. Mit seinen aussergewöhnlich kurzen Reaktionszeiten eignet er sich sehr gut für agile Anwendungen wie Präsenzkontrolle von Ballen, Ballenfolie und Distanzmessungen. Der UF401V kann ebenso für alle hydraulisch betätigten Maschinenteile verwendet werden, die eine Positionsrückmeldung benötigen. Beispielsweise liefert er zuverlässig Daten, um Spurweiten, Sprayerhöhen oder weitere Geräteeinstellungen präzise zu erfassen, selbst bei begrenztem Bauraum. Dank flacher Rückseite lässt sich der kompakte Nahbereichs-Ultraschallsensor sehr einfach integrieren.
Smarte Distanzmessung ignoriert Pflanzenteile
Ein grosser Vorteil des UF401V neben seiner Präzision und Geschwindigkeit ist das besondere Feature Störungskompensation: Der smarte Ultraschallsensor unterdrückt vorübergehende Störungen in der Distanzmessung und liefert so kontinuierliche Messdaten, selbst wenn sich beispielsweise Pflanzenteile kurz zwischen Sensor und Messfläche schieben. Das erleichtert die Integration auf der Steuerungsebene.
Was macht den UF401V so widerstandsfähig?
Dank profundem Applikations-Know-how ist Baumer gut vertraut mit den besonderen Anforderungen an Sensorlösungen für mobile Maschinen und hat den UF401V speziell hierfür entwickelt und getestet. Um marktführende Robustheit sicherzustellen, musste sich der neue Ultraschallsensor in zahlreichen Tests bewähren, unter anderem bei dem besonders anspruchsvollen Härtetest «thermisches Schock-Eintauchen» (thermal shock dunk). Der UF401V ist darüber hinaus immun gegenüber Schocks und Vibrationen, Staub und Schmutz, Feuchtigkeit, Kondenswasser und Salzsprühnebel. Das kontaktlose Ultraschallprinzip schliesst zusätzlich Abnutzung und Verschleiss aus und arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -25 bis 70°C.
Weitere Informationen: www.baumer.com/c/47913
Bild
Unerreicht robust: Der neue Baumer Ultraschallsensor UF401V für mobile Maschinen