22.03.2024

Ultraflacher Baumer Induktivsensor ist Produkt des Jahres
Ausgezeichneter, ultraflacher Weitblicker: Der IF250 ist nur 6 mm dick und kann Objekte auf bis zu 12 mm Distanz erkennen.

Der Sensorspezialist Baumer reizt auch bei den Induktivsensoren die Grenzen des Machbaren aus. Das Ziel: Mehrwert für Kunden schaffen und neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. Aktuelles Beispiel ist der extrem flache IF250, der zuverlässige Objekterkennung mit höchster Konstruktionsfreiheit verbindet. Diese Vorteile sehen auch die Leser der Fachzeitschrift Computer&Automation (WEKA Business Medien). Sie wählten den leistungsstarken Neuzugang der Baumer Toolbox zum Sensorik-Produkt des Jahres 2024.


Was macht den neuen IF250 von Baumer besonders? Dieser Induktivsensor kombiniert eine sehr flache Bauhöhe mit aussergewöhnlich grossem Schaltabstand. Obwohl lediglich 6 mm dünn kann der IF250 Objekte auf bis zu 12 mm Distanz detektieren. Diese Leistung ist in dieser Gehäuseklasse unerreicht und schafft neue Einsatzfelder, wo sich mangels Platz zylindrische Standardsensoren nicht gut integrieren lassen.

Ideale Sensorlösung bei geringer Bauraumtiefe

Für den begrenzten Bauraum bietet Baumer mit dem ausgezeichneten IF250 eine Variante mit sehr grossem Schaltabstand, wenn die Bauraumtiefe der limitierende Faktor ist. Damit ergänzt der neue IF250 ideal das Baumer Portfolio leistungsstarker Induktivsensoren in kompakter Bauform. Es reicht von zylindrischen Subminiatursensoren (ab Durchmesser 3 mm) bis zu Baugrösse M30 mit bis zu 24 mm Schaltabstand.

Ein weiterer Vorteil des flachen Sensors mit dem grossen Schaltabstand ist die erhöhte Sicherheitsreserve: Der Induktivsensor kann in einem weiteren Sicherheitsabstand zum Objekt montiert werden und ist selbst in kritischen Applikationen optimal geschützt.

Der IF250 eignet sich dank seiner Kompaktheit nicht nur für neue Maschinen, sondern auch zur Nachrüstung, wo ursprünglich kein Sensor geplant war. Für eine sichere und robuste Befestigung sorgen Metallhülsen statt zerbrechlicher Plastikbohrungen und ein Montagekit für die einfache Fixierung an Rohren.

Den IF250 gibt es als Näherungsschalter mit branchenüblichem PNP- oder NPN-Ausgang oder als messende Variante, die über eine digitale IO-Link Schnittstelle verfügt.

Weitere Informationen: www.baumer.com/c/288


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben