Transparenterkennung ohne Kompromisse mit SmartReflect Transparent, der Lichtschranke ohne Reflektor
Transparenterkennung ohne Kompromisse
27.11.2015
Transparenterkennung ohne Kompromisse mit SmartReflect Transparent, der Lichtschranke ohne Reflektor
SmartReflect Transparent für Transparenterkennung ohne Kompromisse und ohne Reflektor
Die neuen O300- und O500 SmartReflect Transparent Sensoren setzen einen neuen Massstab bei der Erkennung transparenter Objekte. Als einziger Sensor seiner Klasse detektiert die Lichtschranke ohne Reflektor transparente Objekte jeder Form oder Struktur bis zu einer Reichweite von 1 Meter. Dank Varianten im Kunststoff-, Hygiene und Washdown-Design sind sie in allen Bereichen der Verpackungsindustrie die ideale Lösung.
SmartReflect war die erste Lichtschranke am Markt, die völlig ohne separaten Reflektor oder Empfänger auskommt. Durch den eingesparten Reflektor reduziert sich auch der Aufwand für Montage, Inbetriebnahme, Ausrichtung und Reinigung um rund 50 Prozent. Dank der hohe Designfreiheit, der schnellen Montage durch qTarget und der einfachen Einstellung der Sensoren über das verschleissfreie qTeach-Verfahren sparen SmartReflect Sensoren Betriebskosten und bieten gleichzeitig höchste Prozesssicherheit.
Mit dem neuen SmartReflect Transparent Varianten hat Baumer die Erkennung transparenter Objekte noch einfacher und zuverlässiger gemacht. Die auf dem Markt einmalige Reichweite von bis zu einem Meter ohne Reflektor ermöglicht die Überwachung grosser Förderbänder. Die ebenfalls einzigartige kurze Ansprechzeit von 0,25 ms erlaubt die sichere und präzise Erkennung schneller Objekte. Der SmartReflect Transparent verfügt über drei, flexibel anpassbare Sensitivitätsstufen. Dadurch nimmt der Sensor geringste Intensitätsänderungen war und detektiert selbst hochtransparente Folien, Schalen und Flaschen jeder Form oder Struktur sicher und zuverlässig mit nur einem Sensortyp.
SmartReflect Transparent Sensoren sind sowohl in der Verpackungsindustrie für die Lebensmittel, Getränke und Pharmaindustrie als auch für Konsumgüter zu Hause. Sie können selbst dort eingesetzt werden, wo die Installation eines separaten Reflektors oder Empfängers für den Anlagenbauer schwierig ist. Dank der Gehäuse im Hygiene und Washdown-Design mit Schutzart IP69K sind die Sensoren selbst für sensible Bereiche wie z.B. der Überwachung und Positionierung transparenter Schalen im Einlauftunnel von Traysealern, die Detektion von transparenten Lebensmittelverpackungen auf Förderbändern oder die Flaschenstromkontrolle in Abfüllanlagen die optimale Lösung.
Neben der einfachen und schnellen Einstellung der Sensoren über das einzigartige, verschleissfreie qTeach-Verfahren, bietet der SmartReflect Transparent auch in allen Modellen die Möglichkeit einer automatisierten Parametrierung über die IO-Link-Schnittstelle. IO-Link ermöglicht aber nicht nur die bidirektionale Übertragung von Sensorparametern wie Messbereiche oder Schaltdistanzen für schnelle Formatwechsel. Die Schnittstelle liefert auch qualifizierte Prozess- und Diagnosedaten für optimale und kostensparende Wartungsprozesse. Damit sind die IO-Link Sensoren von Baumer „Ready für Industry 4.0“