04.03.2025

Der präziseste Laser-Distanzsensor seiner Klasse: der neue Baumer OM60
Das neuartige Sensordesign des OM60 ermöglicht nicht nur ausserordentlich präzise Messwerte, sondern auch maximale Temperaturstabilität.

Mit einem von Grund auf neu entwickelten Sensordesign für die Laser-Distanzmessung stösst Baumer in dieser Klasse in bislang unerreichte Leistungsbereiche vor. Mit seiner ausserordentlichen Messperformance in kompaktem Gehäuse legt der neue High Performance Laser-Distanzsensor OM60 die Messlatte für Präzision ein gutes Stück höher: maximal ±3 μm Linearitätsabweichung und herausragende 0,12 μm Wiederholgenauigkeit.
 
Maximale Temperaturstabilität

Das neuartige Sensordesign ermöglicht nicht nur ausserordentlich präzise Messwerte selbst bei schwierig zu detektierenden Oberflächen, sondern auch maximale Temperaturstabilität. Damit gehört der OM60 zu den zuverlässigsten Laser-Distanzsensoren seiner Klasse. Bevorzugte Anwendungsfelder sind Positionskontrolle, Dickenmessung und Qualitätskontrolle, die höchste Präzision in der Distanzmessung erfordern. Der OM60 eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Aufgaben in Industriesegmente wie Automobilindustrie, Elektronikfertigung und Robotik.
 
Der OM60 setzt nicht nur mit seinen einzigartigen Leistungsmerkmalen Massstäbe. Er hebt sich auch bei Bedienung und Inbetriebnahme durch intuitive Parametrierung mit der Baumer Sensor Suite sowie schnelle Integration über IO-Link oder Modbus RTU Schnittstellen hervor.

Mit dem OM60 zeigt der Sensorspezialist Baumer ein weiteres Mal seine anwenderfokussierte Innovationsstärke bei optischen Sensoren. Das neue Produkt ergänzt das Baumer Portfolio der Laser-Distanzsensoren ideal um ein leistungsstarkes Modell in kompakter Bauform.

Weitere Informationen: www.baumer.com/OM60


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben