Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 2 m
Grenzreichweite Sn
  • 2,5 m
Wellenlänge
  • 660 nm
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Stromaufnahme mittel
  • 12 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 16,2 mm
Tiefe
  • 10,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (PMMA, MABS, PA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Empfänger
The selected altAttribute does not exist! FEDK 07N6901
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10152096

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2 m
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 07N6901/KS35A
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10152098

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2 m
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 07P6901
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10151069

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2 m
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FEDK 07P6901/KS35A
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10151071

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2 m
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10150844
Befestigung Minofix 07

Artikelnr.: 10150844

  • Material: Messing vernickelt

Nach oben