Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Lichtschranke
Hintergrundposition Sde
  • 17 … 45 mm
Erfassungsbereich Sa
  • 82% Sde
Empfangsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • Teach-in
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 660 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 25 mA
Stromaufnahme mittel
  • 20 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 16,2 mm
Tiefe
  • 10,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (PMMA, MABS, PA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 65
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10150844
Befestigung Minofix 07

Artikelnr.: 10150844

  • Material: Messing vernickelt

Nach oben