25.10.2024

SPS 2024: Mit Baumer Sensorlösungen smart automatisieren
Ausprobieren ausdrücklich erwünscht: Auf der SPS stellen auch die leistungsstarken Baumer Ultraschallsensoren mit NexSonic Technologie ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Im Bild der kompakte UF200 zur Frontmontage.

Intelligente Fertigung beginnt beim Sensor. Wie die neuesten Baumer Sensoren innovative Lösungen in der Fabrikautomation ermöglichen, zeigt der Sensorspezialist auf der SPS 2024. Im Mittelpunkt stehen die vielseitigen Ultraschallsensoren mit einzigartiger NexSonic Technologie und die zukunftsweisenden neuen Drehgeber-Modelle. «Als einer der Technologieführer in Sensorik möchten wir mit unseren Neuheiten das Fachpublikum begeistern und zu gewinnbringenden Ideen für die intelligente Automatisierung inspirieren», sagt Baumer CEO Oliver Vietze.

Mit technologisch herausragenden Sensoren und einem einzigartig breiten Portfolio unterstreicht Baumer auf der diesjährigen SPS seinen Anspruch, Kunden mit durchdachten Lösungen einen Vorsprung zu verschaffen. Zu den besonderen Höhepunkten der SPS 2024 zählen diese Neuentwicklungen:   

Ultraschallsensoren mit NexSonic Technologie: Baumer hat mit NexSonic eine messbar bessere Ultraschalltechnologie entwickelt, die neue Massstäbe setzt. Sie ermöglicht Ansprechzeiten von nur 10 ms, einen minimalen Blindbereich (10 mm) und smarte Filterfunktionen. Durch die einstellbare Schallkeule (schmal, mittel, breit) lassen sich die Sensoren optimal auf die Anwendung anpassen.

Revolutionäre Drehgeber-Technologie für die Antriebsregelung: Der kompakte, lagerlose Drehgeber EB260 kombiniert die Präzision optischer Abtastungen mit der Robustheit und Wirtschaftlichkeit magnetischer Systeme. Die Baumer LowHarmonics Signalaufbereitung mit Autokalibration eliminiert alterungs- und mechanisch bedingte Signalfehler und sorgt so für höchste Präzision und Regelgüte. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des EB260 schaffen die Grundlage, um die Antriebstechnik neu zu denken.  

Neue HeavyDuty Drehgeber Serie mit einzigartigem Rundumschutz: Baumer Drehgeber der Marke «Hübner-Berlin» sind seit 70 Jahren der Massstab in HeavyDuty Anwendungen. Mit der neuen HOG800 Serie präsentiert Baumer nun die nächste Generation dieser Erfolgsmodelle mit einem nochmals erweiterten Schutz vor Fehlverdrahtung, Wellenströmen, Überspannung und mechanischer Beanspruchung. Neu hat Baumer die smarten Funktionen der umfassenden Industriegeber-Plattform für HeavyDuty Anwendungen verfügbar gemacht. Hierzu gehören die intelligente Parametrierung von Auflösung, Ausgangspegel und Drehrichtung und die Einbindung in die Baumer Sensor Suite. Damit erhöht Baumer erneut den Benchmark für HeavyDuty Drehgeber.

Zukunftsfeste Encoder für funktionale Sicherheit: Mit dem Safety-zertifzierten Absolut-Drehgeber EAM580RS erfüllt Baumer schon heute die künftig verpflichtenden Sicherheitsanforderungen der neuesten Safety-Produktnorm für Drehgeber IEC 61800-5-3:202 (SIL2 gemäss IEC 61800-5-3:2021, IEC 61508, sowie PLd gemäss  ISO 13849:2023). Das durch den TÜV Rheinland ausgestellte Sicherheitszertifikat für den robusten magnetischen Encoder reduziert den Aufwand für die Dokumentation und Integration.

Die 50er Serie – Die Weltneuheit bei kompakten Prozesssensoren: Mit der neuen 50er Serie bringt Baumer die Leistungsfähigkeit der bewährten Combi-Serie in ein noch kompakteres Gehäuse. Die platzsparenden Sensoren bestechen durch ihre Performance in Druck-, Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung sowie das einheitliche Bedienkonzept mit Touch-Display. Anwender profitieren von hervorragender Prozessvisualisierung und einfacher Inbetriebnahme.

Mit Baumer das volle Potenzial von IO-Link ausschöpfen: Baumer zeigt auf der SPS, warum das Unternehmen die erste Adresse für IO-Link Sensorlösungen ist. Das Motto: Das ganze System vom Sensor bis zur Steuerung aus einer Hand. In der Sensorwerkstatt kann jeder selbst zum Kabel greifen und mit wenigen Handgriffen Sensoren mit IO-Link Mastern und dem Laptop verbinden und testen.

Der Baumer Stand (Halle 4A, Stand 345 und 351) bietet wieder viele Möglichkeiten, eigenhändig die besonderen Sensorlösungen von Baumer zu testen und zu erleben. Nach dem grossem Erfolg der Sensorwerkstatt auf der letzten SPS setzt Baumer erneut auf dieses inspirierende Hands-on-Konzept. Beim Ausprobieren der Sen-soren und im Fachgespräch mit den Baumer Experten entstehen neue Ideen für die eigene Konstruktion oder Fertigung.

Weitere Informationen: http://www.baumer.com/SPS-2024

Baumer auf der SPS: Halle 4A, Stand 345 und 351


Pressedownload

SPS 2024: Mit Baumer Sensorlösungen smart automatisieren
Die kompakten Baumer Prozesssensoren der 50er Serie: Einzigartig in ihrer Klasse
Robuster Encoder für maximale Sicherheit bei mobilen Maschinen
Baumer stellt Ultraschallsensor UF200 vor
Pressekontakt
Nach oben