Smarte Sensorlösungen unkompliziert ausprobieren: Der Sensorspezialist Baumer bietet auf der Automationsmesse SPS (14.-16. November) in diesem Jahr noch mehr Möglichkeiten, die umfangreiche Sensor Solution Toolbox zu erkunden. Auf einer Sonderfläche neben dem Hauptstand können sich Besucher selbst davon überzeugen, wie einfach und zeitsparend anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben mit Baumer Sensoren gelöst werden können. «Unsere Sensoren und Software bieten ja nicht nur viele smarte Funktionen, sondern sind auch sehr einfach in der Handhabung. Das wollen wir auf der SPS mit der Sensorwerkstatt demonstrieren», sagt Baumer CEO Dr. Oliver Vietze. An drei Stationen können Interessierte selbst oder im Dialog Highlight-Produkte testen, beispielsweise die smarten 2D-Profilsensoren der OX-Serie, der neuen Sensorklasse für Positionier- und Inspektionsaufgaben. Die Baumer Connectivity-Experten zeigen gleich daneben bei Live-Demos, wie leicht sich IO-Link-Geräte anbinden und parametrieren lassen. Ein weiteres Thema der Sensorwerkstatt sind die leistungsstarken Lichtschranken und Lichttaster für die Montage- und Handhabungstechnik.
Auf dem Hauptstand der SPS in Nürnberg (Halle 4A, Stand 345) zeigt Baumer seine neuesten Lösungen für intelligente Fabrik- und Prozessautomation:
Maximal zuverlässig Füllstände detektieren: Berührungsfrei durch Behälterwände Füllstände erkennen – wo konventionelle Sensoren bei Filmen und Rückständen an ihre Grenzen stossen, garantiert der neue kapazitive Sensor PL240 dank neuartigem Messprinzip eine zuverlässige Grenzstanddetektion. Egal ob Kunststoff- oder Glasbehälter, der Sensor zeigt sich bei Wandstärken bis 6 mm unbeeindruckt von Anhaftungen und Kondensat.
Einfach Codes lesen: Der kamerabasierte Multicode-Leser IDC200 identifiziert alle gängigen 1D- und 2D-Codes und bietet damit effiziente Möglichkeiten für Identifikation und Tracking von Bauteilen und Produkten. Das kompakte Gerät ist in wenigen Sekunden einsatzbereit: per USB-C Kabel anschliessen, IP-Adresse ins Webinterface eintragen und Auto-Setup drücken.
Positionieren und inspizieren mit minimalem Aufwand: Mit den smarten 2D-Profilsensoren der neuen Sensorklasse OX-Serie kann eine Vielzahl anspruchsvoller Positionier- und Inspektionsaufgaben nun besonders wirtschaftlich gelöst werden. Ein umfangreicher Satz an Werkzeugen ermöglicht die komplette Verarbeitung der Profildaten direkt im intelligenten Sensor.
Leistungsstarke Induktivsensoren: Unerreichte Genauigkeit, sehr kompakte Bauformen und Mehrwert durch volldigitale Sensoren mit IO-Link Dual Channel bietet das einzigartige Portfolio der Baumer Induktivsensoren. Als besondere Highlights speziell für beengte Bauräume zeigt der Sensorspezialist die neuen kubischen Modelle der Serien IF200 und IF250 mit unübertroffener Performance. Obwohl nur bis zu 6mm dünn, werden Distanzen von 12mm erzielt.
Wirtschaftliche Performance-Lichtschranken: Mit mehr Leistungsreserve für zuverlässige Objekterkennung wartet die neu entwickelte Sensorfamilie O330 auf, die zusätzlich mit anwenderfreundlichen Features das Design-In erleichtert. Der O330 erweitert die einzigartig breite Produktpalette für Montagetechnik und Handhabung um einen besonders wirtschaftlichen und leistungsstarken optischen Sensor in platzsparender Bauform.
Sicher positionieren mit zertifizierten Drehgebern: Baumer baut seine führende Position bei magnetischen Drehgebern weiter aus. Der besonders robuste Encoder EAM580RS im zertifizierten Safety-Design vereinfacht das Engineering und die Systemabnahme in sicherheitsrelevanten Anwendungsfeldern. Eine weitere Neuheit ist der einzigartige Drehgeber EB360. Ob arktische Kälte oder tropische Hitze – dank hermetisch gekapselter Elektronik erfasst er Drehbewegungen auf engstem Bauraum dauerhaft zuverlässig in jeder Umgebung.
Baumer CEO Oliver Vietze: „Smarte Automatisierung beginnt beim Sensor. In diesem Jahr lohnt es sich doppelt, Baumer auf der SPS als Partner für intelligente Automatisierungslösungen zu erleben. Wir präsentieren in Nürnberg nicht nur unser leistungsstarkes Portfolio, sondern bieten mit der Sensorwerkstatt auch Gelegenheit, unsere Highlight-Produkte vor Ort unkompliziert zu testen.“