27.06.2017

PosCon 3D Lichtschnittsensoren
Effiziente Kantenmessung auf Gummibänder
Die Vermessung von Kantenpositionen, Objekt- oder Spaltenbreiten sind wichtige Aufgaben in der Teileinspektion. Mit seinen innovativen PosCon 3D Lichtschnittsensoren bietet Baumer eine einfache und kostengünstige Alternative zu aufwändigen Laser-Messsystemen. Bei den Sensoren handelt es sich um smarte, vorkonfigurierte Profilsensoren, die, basierend auf dem Lichtschnittprinzip, komplexe Messungen einfach machen. Die Vermessung der Objekte erfolgt unabhängig von Farbe, Oberflächen und Höhenschlag. Die PosCon Sensoren können in Relation zur Standardmontage bis zu ±30 Grad in einem beliebigen Winkel geneigt montiert werden und benötigen keinen Reflektor. So können sie selbst in eingeschränkten Platzver-hältnissen optimal verbaut werden.
 
Im industriellen Alltag kommt der PosCon 3D in vielen Applikationen zum Einsatz. Ein Beispiel ist die effizi-ente Bestimmung von Blechdicken in der In-Line Qualitätskontrolle bei der Materialzuführung. Der Sensor führt selbst bei schnellen Transportgeschwindigkeiten einen verlässlichen, automatischen Abgleich mit Tole-ranz-Schwellenwerten durch. Bleche, die den Spezifikationen nicht entsprechen, werden sofort identifiziert und aussortiert. Teure Nacharbeiten oder sogar ein späterer Austausch fehlerhafter Produkte können so vermieden werden. Eine direkte Doppelblechkontrolle reduziert Produktionsstillständen und verhindert Beschädigungen des Werkzeuges bei der weiteren Verarbeitung der Bleche. 
 
Dank spezifischer Algorithmen misst der PosCon 3D auch präzise auf sehr dunkle Oberflächen aus hoch absorbierenden Materialien wie z.B. Gummi. Das macht ihn zu einem optimalen Werkzeug für die Reifenin-dustrie. Ein Einsatzgebiet ist hier die Toleranzprüfungen bei schwarzen Gummibändern mit Stahlgewebe. Die effiziente Vermessung ohne komplexe Programmierungen ermöglicht eine schnelle Weiterverarbeitung dank unmittelbarer Auswertungen der Messresultate.  
Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben