Vorteile

Die Baumer Polarisationskameras der CX-Serie integrieren Polarisationsfilter bereits auf Pixelebene und bieten damit einen höheren Kontrast im Intensitätsbild, um kontrastarme oder reflektierende Oberflächen sowie transparente Materialien zu inspizieren. Dieser effiziente Lösungsansatz wird möglich, da neben den Lichteigenschaften wie Wellenlänge (Farbe) und Amplitude (Helligkeit) auch die Schwingungsrichtung der Lichtwelle – die Polarisation – einfach ausgewertet werden kann, die durch Reflexion und Brechung an Materialien entsteht.

Ihre Vorteile:
Beispiele:

Links: Aufnahme mit einer monochromen Kamera
Rechts: Aufnahme mit einer Polarisationskamera und farblicher Darstellung des Polarisationsgrades


Polarisation in der Bildgebung

Bei der Beschreibung von Licht als elektromagnetische Welle kann jede einzelne Schwingungsebene auch als Polarisationsebene bezeichnet werden. Für den Einsatz bildgebender Polarisationsapplikationen sind folgende Polarisationsarten zu unterscheiden:

Neben der Polarisation durch Lichtreflektion und -brechung an Materialien, kann auch das Beleuchtungslicht mit Hilfe von Polarisationsfiltern linear polarisiert werden. Dies ist z.B. bei der Inspektion von reflektierenden Metalloberflächen notwendig.
Bei der Bildaufnahme können die einfallenden linear polarisierten Lichtanteile durch einen Polarisationsfilter gezielt gesperrt werden, um z.B. Reflektionen und damit überbelichtete Bereiche im Bild zu vermeiden.


Polarisationsfilter auf Pixelebene

Der 5 Megapixel Global Shutter Sensor IMX250MZR von Sony integriert in einer zusätzlichen Polarisationsschicht vier Polarisationsfilter mit 0°, 45°, 90° und 135° in einer 2×2 Anordnung über das gesamte Pixelarray. Die Filter sind unterhalb der Mikrolinsen angeordnet, um ein Übersprechen von einfallendem Licht auf benachbarte Pixel zu vermeiden. Wie bei einem Farbsensor mit 2×2 Bayer Pattern wird für jeden Pixel, auf Basis der benachbarten Pixel, der Polarisationswinkel (AOP) und Polarisationsgrad (DOLP) von linear polarisiertem Licht interpoliert.

Gegenüber bisherigen Lösungsansätzen mit mechanischem Filterrad oder mehreren Kameras mit unterschiedlich ausgerichteten Polarisationsfiltern bietet die Integration der Filter auf Pixelebene entscheidende Vorteile:
 

  • Einfache Aufnahme bewegter Objekte, da mit nur einem Bild vier Polarisationsrichtungen gleichzeitig aufgenommen werden
  • Geringe Systemkosten und einfache Integration durch weniger Systemkomponenten
  • Zuverlässiger Systemaufbau ohne bewegte Teile wie Filterrad

Anwendungsbeispiele

Konfektionierung von Tabletten
Einfache Anwesenheits- und Vollständigkeitskontrolle von Tabletten durch unterschiedlichen Polarisationsgrad von Umverpackung (Blister) und Tablette
Visualisierung von Restspannungen
Prüfung der Restspannung (Richtung und Grad der Materialspannung) in Glas mittels Durchlicht
Kontrolle von Verpackungen
Prüfung von Produktverpackung und -aufdrucken durch Unterdrückung von Reflexionen
Kontrolle von Kunststoffverpackungen auf Beschädigungen
Prüfung auf Verformung
Inspektion der Lagen von Kohlefasergeweben (CFK) auf Position und Deformation

Produktportfolio


Downloads

Broschüren / Kataloge
Nach oben