Einleitung

CMOS-Sensoren sind seit vielen Jahren verfügbar und haben sich in zahlreichen Applikationen bewährt. Die neuesten CMOS-Sensorentwicklungen haben die Bildqualität, Auflösung und Performance deutlich verbessert und ermöglichen damit auch den Einsatz in Anwendungen, in denen bisher CCD-Sensoren eingesetzt wurden. Typische Vorteile von CMOS-Sensoren sind eine hohe Bildraten, das flexible Auslesen des Sensors (ROI – region of interest) und eine geringe Leistungsaufnahme. Darüber hinaus bieten sie ein aussergewöhnlich niedriges Rauschen, eine ausgezeichnete Homogenität sowie einen hohen Dynamikbereich und SNR (Signal-Rausch-Verhältnis). Zusätzlich wurde die Empfindlichkeit verbessert und es stehen damit sehr kurze oder längere Belichtungszeiten zur Verfügung. CMOS-Sensoren bieten ggü. CCD-Sensoren somit ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglichen einen breiten Einsatz.

Mit der Ankündigung von ON Semiconductor (vormals TrueSense/Kodak) im Oktober 2019 alle seine CCD-Sensoren für 2020 abzukündigen, stehen Anwender nun vor der Aufgabe, auf alternative CMOS-Kameras umzustellen. Dies bietet die Chance, die vielfältigen Vorteile von CMOS-Sensoren in der Applikation zu nutzen.

Seit mehr als 20 Jahren bieten wir unseren Kunden weltweit leistungsstarke digitale Kameras. Mit unserem breiten Portfolio und Know-how in der CMOS- und CCD-Sensortechnoligie verstehen wir Ihre Anforderungen und beraten Sie gern bei der optimalen Lösung Ihrer Anwendung.

Kontakt aufnehmen

Übersicht ON Semiconductor CCD-Sensoren und CMOS-Alternativen

Für eine CCD-Kamera wird nicht immer ein exakter 1:1 Ersatz mit einer alternativen CMOS-Kamera verfügbar sein. Neben den Sensor- sind auch die Kameraeigenschaften und Kamerafunktionen zu bewerten. 

In folgender Übersicht finden Sie mögliche alternative CMOS-Kameras.

Auflösung

ON Semiconductor CCD-Sensor

Eigenschaften

Alternative CMOS-Kameras

1 MP

KAI-01050

1024 × 1024, 5.5 µm, 1/2", 120 fps

 

LX-Kameras mit ams CMV2000

LX- und CX-Kameras mit Sony IMX252

1.9 MP

KAI-02050

1600 × 1200, 5.5 µm, 2/3", 68 fps

                                   

LX-Kameras mit ams CMV2000

LX-und CX-Kameras mit Sony IMX252

LX-und CX-Kameras mit Sony IMX250

2 MP

KAI-02150

1920 × 1080, 5.5 µm, 2/3", 64 fps

LX-Kameras mit ams CMV2000

LX- und CX-Kameras mit Sony IMX252

LX- und CX-Kameras mit Sony IMX250

4 MP

KAI-04050

2336 × 1752, 5.5 µm, 1", 32 fps

                                   

LX-Kameras mit ams CMV8000

LX- und CX-Kameras mit Sony IMX250

8.1 MP

KAI-08050

3296 × 2472, 5.5 µm, 4/3", 16 fps

LX-Kameras mit ams CMV8000

16 MP

KAI-16050

4896 × 3264, 5.5 µm, 32 mm, 8 fps                           

LX-Kameras mit ON Semiconductor PYTHON 25K

LX-Kameras mit ams CMV20000

16 MP

KAI-16070

4864 × 3232, 7.4 µm, 43 mm, 8 fps                           

LX-Kameras mit ams CMV20000

LX-Kameras mit ams CMV50000

29 MP

KAI-29050

6576 × 4384, 5.5 µm, 43 mm, 4 fps

LX-Kameras mit ams CMV50000

47 MP

KAI-47051

8040 × 5360, 5.5 µm, 57 mm, 7 fps

                                   

LX-Kameras mit ams CMV50000

48 MP

KAI-43140

7920 × 6004, 4.5 µm, 46 mm, 5 fps

                                   

LX-Kameras mit ams CMV50000

50 MP

KAI-50140

10440 × 4800, 4.5 µm, 52 mm, 4 fps

                                   

Kontaktieren Sie bitte den Vertrieb.


Verwandte Themen


Produktportfolio


Downloads

Broschüren / Kataloge

Kontakt

Gern beraten wir Sie zur optimalen Kamerawahl für Ihre Anwendung. Vereinbaren Sie einfach einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Nach oben