Technischer Hintergrund

Die Kameras LXG-500 und LXC-500 von Baumer basieren auf dem ams Sensor CMV50000 mit 47,5 Megapixel und einer Sensordiagonale von ca. 46 mm.

VT_Prinzipdarstellung_Bildsensor_mit_Sensordiagonale_3.png
Prinzipdarstellung Bildsensor mit Sensordiagonale

Aufgrund der Sensorgrösse gestaltet sich die Auswahl eines geeigneten Objektivs nicht einfach, denn nur wenige Objektive sind in der Lage, den Sensor komplett auszuleuchten. Daher stellt sich, zusätzlich zu den immer wiederkehrenden Fragen nach Arbeitsabstand, Sichtfeldgrösse etc., auch die Frage nach dem geeigneten Objektivanschluss.


Objektivanschluss und Bildkreis

Prinzipiell stellen für Kameras mit dem CMV50000 Sensor nur zwei Objektivanschlüsse eine Option dar: M42 und F-Mount. Beide haben Vor- und Nachteile:

Baumer hat Objektive mit beiden Anschlüssen getestet.


Vignettierung

Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung der Bildränder. Dieser Effekt wird dadurch hervorgerufen, dass Lichtstrahlen, die nahe den Rändern auf die Optik fallen, unter anderem durch die Geometrie der Linsen (natürliche Vignettierung) oder Blenden (echte Vignettierung) nicht vollumfänglich zu den Randbereichen des Sensors vordringen.


Bewertung verschiedener Objektive

Baumer hat Objektive mit F-Mount und M42-Objektivanschluss verschiedener Hersteller in Verbindung mit der Kamera LXG-500M getestet:

Hersteller

Typ

Anschluss

Bildkreis

Wertung

Myutron

LSF3528-F

F-Mount

44 mm

Gute Ausleuchtung

Qioptiq

Rodagon F 40mm

F-Mount

44 mm

Sehr gute Ausleuchtung

Ricoh

FL-YFL3528

F-Mount

45 mm

Schwächen in der Ausleuchtung

Zeiss

Biogon 2/35

M42

43 mm

Schwächen in der Ausleuchtung

 Generell ist festzuhalten, dass alle derzeit verfügbaren Objektive, die zur Ausleuchtung grosser Sensoren (35 mm und grösser) geeignet sind, eine Vignettierung aufweisen. Der Grad der Abdunkelung zum Bildrand hin hängt dabei vom Hersteller, der Brennweite und der Blende der Optik ab.

 

Update

Der Objektivhersteller Myutron fertigt exklusiv für Baumer die F-Mount-Optiken LSF2528, LSF3528, LSF5028, LSF10528 und LSF20035 mit M58 Mount und Baumer Auflagemaß. Das schafft die Verbindung des großen Bildkreises mit einer Diagonale von 44 mm und einem industrietauglichen Objektivanschluss.

Aufgrund des Baumer Auflagemaßes muss beim Einsatz der Optiken an einer LXG-500M Kamera kein Adapter verwendet werden.

Hersteller

Typ

Anschluss

Bildkreis

Wertung

Myutron

LSF2528-U58

M58

44 mm

Gute Ausleuchtung

Myutron

LSF3528-U58

M58

44 mm

Sehr gute Ausleuchtung

Myutron

LSF5028-U58

M58

44 mm

Sehr gute Ausleuchtung

Myutron

LSF10528-U58

M58

44 mm

Sehr gute Ausleuchtung

Myutron

LSF20035-U58

M58

44 mm

Gute Ausleuchtung

 


Empfehlungen

Baumer empfiehlt den Einsatz von F-Mount Objektiven sowie die Nutzung größerer Blendenzahlen, da hier der Helligkeitsunterschied zwischen Bildmitte und den Rändern weniger gravierend ist:

VT_Verlauf_der_relativen_Ausleuchtung_zum_Rand_hin_Zahlen_2.png
Verlauf der relativen Ausleuchtung zum Rand hin (Symbolbild)

 

Ausserdem kann die Reduktion der Auflösung mittels Partial Scan helfen, indem die Bildgrösse auf den Bereich rund um die Bildmitte eingegrenzt wird, in dem die Vignettierung durch den Betrachter / die Algorithmen der Applikation noch zu verkraften ist.

VT_eingestellte_ROI_2.png
eingestellte ROI

Auch softwarebasierte Shading Correction, also die Korrektur der Randabdunkelung in Software, kann Abhilfe schaffen. Mit der Version 2.9.1 unterstützt das Baumer GAPI SDK eben diesen Ansatz.

 


Verwandte Themen


Support

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Technical & Application Support Center.

Telefon: +49 3528 4386 845
E-Mail: [email protected]

Nach oben