Prinzipiell sind Dehnungssensoren immer dann interessant, wenn es darum geht grosse Kräfte oberhalb 10’000 N zu messen und Kraftsensoren direkt im Kraftfluss sehr gross werden und konstruktiv aufwendig realisierbar sind.  Der Einsatz von Dehnungssensoren kann auch schon bei Kräften ab 1000 N eine gute Lösungsoption sein, wenn die Kraftsensoren konstruktiv schwierig einzubauen sind. Kraftsensoren sind interessant, wenn kleinere Kräfte vorliegen oder Kräfte direkt ermittelt werden sollen.
In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile von Dehnungssensoren und Kraftsensoren gegenüber gestellt.
Baumer deckt mit seinem breiten Produktportfolio an Dehnungssensoren und Kraftsensoren von 50 N bis 1’000 kN eine Vielzahl an Anwendungen ab.
Zu den Produkten
Nach oben