Bei der Konstruktion des My-Com® Präzisionsschalters wurde konsequent darauf geachtet die Komponentenanzahl auf das absolut Notwendige zu reduzieren. Nur drei bewegliche Teile sowie qualitativ hochwertige Materialien sind Garant für eine hohe Zahl von Schaltspielen bei konstant bleibender Wiederholgenauigkeit. Kurze, lineare Verfahrwege in nur zwei Richtungen und kleinste Betätigungskräfte erhöhen die enorme Zuverlässigkeit und Lebenserwartung des My-Com® Präzisionsschalters noch weiter. In über 1 Million Anwendungen hat der My-Com® seine eindrückliche Zuverlässigkeit bereits unter Beweis gestellt.

Technische Daten
0,001 mm Wiederholgenauigkeit

Mit einer garantierten Wiederholgenauigkeit von einem Mikrometer ist der My-Com® der präziseste Endschalter weltweit. Der mechanische Taster – ausgelegt für eine Lebensdauer von 10 Millionen Schaltspielen - stellt hochgenaue Referenzsignale für verschiedenste Anwendungen bereit.

In harschem Umfeld auf 1 μm genau

Auch in widrigen industriellen Umfeldern verrichten My-Com® Präzisionsschalter ihre hoch präzise Aufgabe. Dichtungen aus Viton und Silikon halten Schmutz, Staub und Feuchtigkeit weg von den vergoldeten Kontakten und sorgen damit für mikrometergenaues Schalten während der ganzen Nutzungsdauer.

Gehäuseformen und Varianten

Die Familie der My-Com® Präzisionsschalter besticht durch äusserst kompakte Bauformen gepaart mit grosser Variantenvielfalt.


Das könnte Sie auch interessieren

Nach oben