Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Kompakter Seilzug-Wegsensor mit 126 mm Durchmesser

GCA8 / GCA12

  • Abstandsmessung bis zu 12 m
  • Absolute Potentiometerabtastung
  • Analog-, CANopen®-, SAE J1939-Schnittstelle
  • Für den Ausseneinsatz, IP65
  • Integrierter Schmutzabstreifer
  • Drei-Kammer-Aufbau
  • Redundante Ausführungen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kompakter Seilzug-Wegsensor mit 104 mm Durchmesser

GCA5

  • Abstandsmessung bis zu 7,8 m
  • Verschleissfreie, berührungslose magnetische Positionserfassung
  • Analog-, CANopen®-, SAE J1939-Schnittstelle
  • Für den Ausseneinsatz, IP67
  • Integrierter Schmutzabstreifer
  • Drei-Kammer-Aufbau
  • Integrierter Neigungssensor
  • Zwei-Kanal-Architektur für unabhängige redundante Signale
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kompakter Seilzug-Wegsensor mit 88 mm Durchmesser

GCA3

  • Abstandsmessung bis zu 4,7 m
  • Verschleissfreie berührungslose magnetische Positionserfassung
  • Analog-, CANopen®-, SAE J1939-Schnittstelle
  • Für den Ausseneinsatz, IP67
  • Integrierter Schmutzabstreifer
  • Zwei-Kanal-Architektur
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

200 mm flexibel – Messlänge bis 50 m

GCI50 / GCA50

  • Messlänge bis 50 m
  • Baugrösse 200 mm
  • Flexible Kombination von Seilzug-Mechanik mit Drehgeber
  • Hohe Linearität bis 0,01%
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

115 mm flexibel – Messlänge bis 15 m

GCI15 / GCA15

  • Messlänge bis 15 m
  • Baugrösse 115 mm
  • Flexble Kombination von Seilzug-Mechanik mit Drehgeber
  • Hohe Linearität bis 0,01%
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

96 mm flexibel – Messlänge bis 3 m

GCI4 / GCA4

  • Messlänge bis 3 m
  • Baugrösse 96 mm
  • Flexible Kombination von Seilzug-Mechanik mit Drehgeber
  • Hohe Linearität bis 0,01%
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

60 mm flexibel – Messlänge bis 2,4 m

GCI2 / GCA2

  • Messlänge bis 2,4 m
  • Baugrösse 60 mm
  • Flexible Kombination von Seilzug-Mechanik mit Drehgeber
  • Hohe Linearität bis 0,01%
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Einfache und sichere lineare Wegmessung
    • Schnelle und flexible Montage. Höchste Auflösung und Linearität
  • Lösung für die gleichzeitige Messung von Auslegerlänge und Auslegerwinkel
    • Kabelaufnehmer mit integriertem Neigungssensor. Zwei Messaufgaben - ein einziges Gerät   
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio kompakt oder flexibel, Baugrösse 60 ... 200 mm, Messlänge 1,5 ... 50 m
  • Für jede Anwendung das richtige Produkt
    • Verschleissfreie, magnetische Abtastung für maximale Robustheit und Lebensdauer. Präzise optische Abtastung für maximale Präzision
  • Hohe Schnittstellenvielfalt für alle gängigen Steuerungen
    • Analog, SSI, CANopen, J1939, Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen, inkrementale HTL- und TTL-Signal
  • Unterstützt sicherheitsrelevante Anwendungen
    • Produktvarianten mit 2-Kanal-Ausführung, redundanter Abtastung und redundantem Signalausgang
  • Robustheit und Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen im Aussenbereich
    • Integrierter Schmutzabstreifer, Drei-Kammer-Aufbau, verschleissfreie magnetische Abtastung

Anwendungen

Einfache und zuverlässige lineare Wegmessung für industrielle Anwendungen aller Art, beispielsweise für:

  • Mobile Arbeitsmaschinen
  • Mobile Arbeitsplattformen
  • Mobilkräne
  • Telehandler
  • Nutzfahrzeuge
  • Hebebühnen, Hub- und Scherentische
  • Linearpositioniertische
  • Medizintechnik
  • Patientenliegen
  • Hubwerke
  • Kran-, Bohr- und Baggeranlagen
  • Transportsysteme
  • Handhabungsgeräte
  • Gabelstapler
  • Flurförderzeuge
  • Regalbediengeräte

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper

Nach oben