10.04.2017

Qualitätskontrolle von Gummidichtungen auf Basis von Höhenmessungen
At-Line Qualitätskontrolle von Gummidichtungen mit PosCon HM

Die Vermessung von Objekthöhen ist eine wichtige Kennzahl in der Qualitätskontrolle. Mit dem PosCon HM Lichtschnittsensor bietet Baumer hierfür ein einzigartiges, kompaktes Messgerät. Der smarte, vorkonfigurierte Profilsensor bietet fünf Messmodi für unterschiedliche Messaufgaben. Eine exakte Positionierung der Messobjekte ist nicht notwendig. Der PosCon HM misst selbst auf glänzenden und sehr dunklen Oberflächen absolut zuverlässig. Durch die hohe Messgenauigkeit von bis zu 2 μm eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der In-Line, Off-Line und At-Line Qualitätskontrolle. 

Ein Beispiel ist die Kontrolle von schwarzen Gummidichtungen für Seitenscheiben in der Automobilindustrie. Die Prüfung erfolgt in diesem Fall stichprobenartig Off-Line an einem speziellen Prüfstand. Die Dichtungen werden in spezielle Halterungen an einem Messplatz montiert. Die Form und die Rundungen der Dichtung können dabei variieren, dürfen jedoch spezielle Grenzwerte nicht überschreiten. Die Herausforderung für den Sensor liegt hier sowohl in der Form, genauer gesagt den Rundungen, als auch im schwarzen, lichtabsorbierenden Material. Leistungsfähige Algorithmen analysieren im PosCon HM bis zu 600 Höheninformationen pro Messung und ermitteln die maximale Objekthöhe unabhängig von der Lage des Objektes. Nur der PosCon HM erlaubt es, diese Messung überhaupt durchzuführen und liefert präzise, zuverlässige Messergebnisse mit einer Messrate bis zu 1540 Hz.

Auch für die Kontrolle metallischer, glänzender Formteile, wie z.B. die Kontrolle von Autotüren, ist der PosCon HM das ideale Messwerkzeug. Die Sensoren kontrollieren unter anderem die korrekte Form der Tür durch Messungen an zahlreichen Prüfpunkten. Die Sensoren können dafür nah nebeneinander montiert werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Der PosCon HM liefert zudem die Messwerte direkt in Millimeter und erlaubt eine sofortige OK/nicht OK Kontrolle für jeden Prüfpunkt.

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben