Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Messräder
MR592.07D
Messräder
MR592.07D
Artikelnr.: 11033334
Grosses Messrad
Umfang 50 cm
Profiloberfläche: geriffelt
Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
Bohrung ø7 mm
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten
Aussendurchmesser
159,15 ±0,2 mm
Betriebstemperatur
-10...+70 °C
Werkstoff / Belag
Hytrel TPE-E
Werkstoff / Rad
Kunststoff
Profiloberfläche
Geriffelt
Geeignete Messgut-Oberfläche
Holz
Kunststoff
Lackierte Oberflächen
Metall
Papier
Pappe
Textilien
Umfang
50 cm
Bohrung
ø7 mm
Anzugsmoment/Gewindestift
3 Nm
Belaghärte, ca
90° Shore A
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – MR592.07D
FR
(
pdf
| 323 KB)
Datenblatt – MR592.07D
DE
(
pdf
| 325 KB)
Datenblatt – MR592.07D
EN
(
pdf
| 324 KB)
Konformitätserklärungen
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
CAD
MR592
(
zip
| 1 MB)
Nach oben