Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Sonstige Zubehöre
ZPI1-5AC
Gewinde-Adapter
ZPI1-5AC
Artikelnr.: 11140247
3 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
G 1 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
A04
Prozessanschluss
R 1 1/4 ISO 7-1
BCID Prozessanschluss
R02
Material
PVC
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
10 bar
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
China RoHS declaration
EN/ZH
(
pdf
| 219 KB)
CAD
(
zip
| 11 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 37 KB)
Nach oben