Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Einbauadapter
ZPI1-E7H
Gewinde-Adapter
ZPI1-E7H
Artikelnr.: 11188109
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Dichtkegel M18x1.5
BCID Sensoranschluss
T44
Prozessanschluss
G 1/4 A ISO 228-1
BCID Prozessanschluss
G03
Material
AISI 316Ti (1.4571)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
10 bar
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
China RoHS declaration
EN/ZH
(
pdf
| 219 KB)
Konformitätserklärung – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Zeichnungen – ZPI1-E7H
(
zip
| 18 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 63 KB)
Nach oben