Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Einbauadapter
ZPI1-023
Gewinde-Adapter
ZPI1-023
Artikelnr.: 11109164
In 8 Tagen ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
Downloads
Zeichnungen
Technische Daten
alle anzeigen
Prozessanschluss
Sensoranschluss
G 1/2 A DIN 3852-E
BCID Sensoranschluss
G51
Prozessanschluss
G 3/8 B EN 837-1
BCID Prozessanschluss
G32
Material
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
Ra ≤ 0,8 µm
Downloads
alle anzeigen
Zertifikate / Zulassungen
China RoHS declaration
EN/ZH
(
pdf
| 219 KB)
Konformitätserklärung – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Drawing - ZPI1-023
(
zip
| 10 KB)
Zeichnungen
alle anzeigen
Zeichnungen
(
png
| 275 KB)
Nach oben